22720(POM head Flat) - 止推螺栓 (平面)
TOHATSU伍全企業股份有限公司
彈簧螺絲華司
螺絲、螺栓、螺帽
止推螺栓
Powered by
CAD模型選擇
{tohatsu/spring_screw_washer/screws_bolts_nuts/grub-screws/22720-0452.prj},{NB=22720.0452},{PN=22720.0452},{ROHS=YES},{MA=鋼},{M=4},{L=5.9},{IH=2.0},{D=1.8},{BALL=2.5},{URL=https://www.tohatsu.com.tw},{WED=網站}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
PN
品號
ⁿ/ₐ
ROHS
綠色檢驗
ⁿ/ₐ
MA
材質
ⁿ/ₐ
MXP
ⁿ/ₐ
L
[mm]
22720.0452
22720.0452
YES
鋼
M4X0.7
5.9
22720.0453
22720.0453
YES
鋼
M4X0.7
7.9
22720.0454
22720.0454
YES
鋼
M4X0.7
9.9
22720.0455
22720.0455
YES
鋼
M4X0.7
11.9
22720.0456
22720.0456
YES
鋼
M4X0.7
15.9
22720.0462
22720.0462
YES
鋼
M5X0.8
7.8
22720.0463
22720.0463
YES
鋼
M5X0.8
9.8
22720.0464
22720.0464
YES
鋼
M5X0.8
11.8
22720.0465
22720.0465
YES
鋼
M5X0.8
15.8
22720.0466
22720.0466
YES
鋼
M5X0.8
19.8
22720.0467
22720.0467
YES
鋼
M5X0.8
24.8
22720.0472
22720.0472
YES
鋼
M6X1
10.3
22720.0473
22720.0473
YES
鋼
M6X1
12.3
22720.0474
22720.0474
YES
鋼
M6X1
16.3
22720.0475
22720.0475
YES
鋼
M6X1
20.3
22720.0476
22720.0476
YES
鋼
M6X1
25.3
22720.0482
22720.0482
YES
鋼
M8X1.25
10.4
22720.0483
22720.0483
YES
鋼
M8X1.25
12.4
22720.0484
22720.0484
YES
鋼
M8X1.25
16.4
22720.0485
22720.0485
YES
鋼
M8X1.25
20.4
22720.0486
22720.0486
YES
鋼
M8X1.25
25.4
22720.0487
22720.0487
YES
鋼
M8X1.25
30.4
22720.0492
22720.0492
YES
不銹鋼
M4X0.7
5.9
22720.0493
22720.0493
YES
不銹鋼
M4X0.7
7.9
22720.0494
22720.0494
YES
不銹鋼
M4X0.7
9.9
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表