22720(POM head) - 止推螺栓 (球面)
TOHATSU伍全企業股份有限公司
彈簧螺絲華司
螺絲、螺栓、螺帽
止推螺栓
Powered by
CAD模型選擇
{tohatsu/spring_screw_washer/screws_bolts_nuts/grub-screws/22720-0342.prj},{NB=22720.0345},{PN=22720.0345},{ROHS=YES},{MA=鋼},{M=4},{L=12.0},{IH=2.0},{BALL=2.5},{URL=https://www.tohatsu.com.tw},{WED=網站}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
PN
品號
ⁿ/ₐ
ROHS
綠色檢驗
ⁿ/ₐ
MA
材質
ⁿ/ₐ
MXP
ⁿ/ₐ
L
[mm]
22720.0342
22720.0342
YES
鋼
M4X0.7
6.0
22720.0343
22720.0343
YES
鋼
M4X0.7
8.0
22720.0344
22720.0344
YES
鋼
M4X0.7
10.0
22720.0345
22720.0345
YES
鋼
M4X0.7
12.0
22720.0346
22720.0346
YES
鋼
M4X0.7
16.0
22720.0352
22720.0352
YES
鋼
M5X0.8
8.0
22720.0353
22720.0353
YES
鋼
M5X0.8
10.0
22720.0354
22720.0354
YES
鋼
M5X0.8
12.0
22720.0355
22720.0355
YES
鋼
M5X0.8
16.0
22720.0356
22720.0356
YES
鋼
M5X0.8
20.0
22720.0358
22720.0358
YES
鋼
M5X0.8
25.0
22720.0362
22720.0362
YES
鋼
M6X1
10.8
22720.0363
22720.0363
YES
鋼
M6X1
12.8
22720.0364
22720.0364
YES
鋼
M6X1
16.8
22720.0365
22720.0365
YES
鋼
M6X1
20.8
22720.0366
22720.0366
YES
鋼
M6X1
25.8
22720.0381
22720.0381
YES
鋼
M8X1.25
11.2
22720.0382
22720.0382
YES
鋼
M8X1.25
13.2
22720.0383
22720.0383
YES
鋼
M8X1.25
17.2
22720.0384
22720.0384
YES
鋼
M8X1.25
21.2
22720.0385
22720.0385
YES
鋼
M8X1.25
26.2
22720.0386
22720.0386
YES
鋼
M8X1.25
31.2
22720.0401
22720.0401
YES
鋼
M10X1.5
13.7
22720.0402
22720.0402
YES
鋼
M10X1.5
17.7
22720.0403
22720.0403
YES
鋼
M10X1.5
21.7
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表