22720(Flat) - 止推螺栓 (平面)
TOHATSU伍全企業股份有限公司
彈簧螺絲華司
螺絲、螺栓、螺帽
止推螺栓
Powered by
CAD模型選擇
{tohatsu/spring_screw_washer/screws_bolts_nuts/grub-screws/22720-0542.prj},{NB=22720.0542},{PN=22720.0542},{ROHS=YES},{MA=鋼},{M=4},{L=5.6},{IH=2.0},{D=1.8},{BALL=2.5},{URL=https://www.tohatsu.com.tw},{WED=網站}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
PN
品號
ⁿ/ₐ
ROHS
綠色檢驗
ⁿ/ₐ
MA
材質
ⁿ/ₐ
MXP
ⁿ/ₐ
L
[mm]
22720.0542
22720.0542
YES
鋼
M4X0.7
5.6
22720.0543
22720.0543
YES
鋼
M4X0.7
7.6
22720.0544
22720.0544
YES
鋼
M4X0.7
9.6
22720.0545
22720.0545
YES
鋼
M4X0.7
11.6
22720.0546
22720.0546
YES
鋼
M4X0.7
15.6
22720.0552
22720.0552
YES
鋼
M5X0.8
7.5
22720.0553
22720.0553
YES
鋼
M5X0.8
9.5
22720.0554
22720.0554
YES
鋼
M5X0.8
11.5
22720.0555
22720.0555
YES
鋼
M5X0.8
15.5
22720.0556
22720.0556
YES
鋼
M5X0.8
19.5
22720.0558
22720.0558
YES
鋼
M5X0.8
24.5
22720.0562
22720.0562
YES
鋼
M6X1
10.0
22720.0563
22720.0563
YES
鋼
M6X1
12.0
22720.0564
22720.0564
YES
鋼
M6X1
16.0
22720.0565
22720.0565
YES
鋼
M6X1
20.0
22720.0566
22720.0566
YES
鋼
M6X1
25.0
22720.0581
22720.0581
YES
鋼
M8X1.25
10.0
22720.0582
22720.0582
YES
鋼
M8X1.25
12.0
22720.0583
22720.0583
YES
鋼
M8X1.25
16.0
22720.0584
22720.0584
YES
鋼
M8X1.25
20.0
22720.0585
22720.0585
YES
鋼
M8X1.25
25.0
22720.0586
22720.0586
YES
鋼
M8X1.25
30.0
22720.0601
22720.0601
YES
鋼
M10X1.5
12.0
22720.0602
22720.0602
YES
鋼
M10X1.5
16.0
22720.0603
22720.0603
YES
鋼
M10X1.5
20.0
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表