22720(Fine-pitch thread) - 止推螺栓 (球面、平面)
TOHATSU伍全企業股份有限公司
彈簧螺絲華司
螺絲、螺栓、螺帽
止推螺栓
Powered by
CAD模型選擇
{tohatsu/spring_screw_washer/screws_bolts_nuts/grub-screws/22720-5050.prj},{NB=22720.6073},{PN=22720.6073},{ROHS=YES},{MA=不銹鋼},{PS=球面},{M=8},{L=21.2},{D=0.0},{IH=4.0},{BALL=5.5},{URL=https://www.tohatsu.com.tw},{WED=網站}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
PN
品號
ⁿ/ₐ
ROHS
綠色檢驗
ⁿ/ₐ
MA
材質
ⁿ/ₐ
PS
備註
ⁿ/ₐ
MXP
ⁿ/ₐ
L
[mm]
22720.5050
22720.5050
YES
鋼
球面
M5X0.5
8.0
22720.5052
22720.5052
YES
鋼
球面
M5X0.5
12.0
22720.5060
22720.5060
YES
鋼
球面
M6X0.5
10.8
22720.5061
22720.5061
YES
鋼
球面
M6X0.5
12.8
22720.5062
22720.5062
YES
鋼
球面
M6X0.5
16.8
22720.5063
22720.5063
YES
鋼
球面
M6X0.5
20.8
22720.5064
22720.5064
YES
鋼
球面
M6X0.5
25.8
22720.5070
22720.5070
YES
鋼
球面
M8X1
11.2
22720.5073
22720.5073
YES
鋼
球面
M8X1
21.2
22720.6050
22720.6050
YES
不銹鋼
球面
M5X0.5
8.0
22720.6052
22720.6052
YES
不銹鋼
球面
M5X0.5
12.0
22720.6060
22720.6060
YES
不銹鋼
球面
M6X0.5
10.8
22720.6061
22720.6061
YES
不銹鋼
球面
M6X0.5
12.8
22720.6062
22720.6062
YES
不銹鋼
球面
M6X0.5
16.8
22720.6063
22720.6063
YES
不銹鋼
球面
M6X0.5
20.8
22720.6064
22720.6064
YES
不銹鋼
球面
M6X0.5
25.8
22720.6070
22720.6070
YES
不銹鋼
球面
M8X1
11.2
22720.6073
22720.6073
YES
不銹鋼
球面
M8X1
21.2
22720.5250
22720.5250
YES
鋼
平面
M5X0.5
7.5
22720.5252
22720.5252
YES
鋼
平面
M5X0.5
11.5
22720.5260
22720.5260
YES
鋼
平面
M6X0.5
10.0
22720.5261
22720.5261
YES
鋼
平面
M6X0.5
12.0
22720.5262
22720.5262
YES
鋼
平面
M6X0.5
16.0
22720.5263
22720.5263
YES
鋼
平面
M6X0.5
20.0
22720.5264
22720.5264
YES
鋼
平面
M6X0.5
25.0
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表