22710(Tooth surface) - 止推螺栓 (齒面)
TOHATSU伍全企業股份有限公司
彈簧螺絲華司
螺絲、螺栓、螺帽
止推螺栓
Powered by
CAD模型選擇
{tohatsu/spring_screw_washer/screws_bolts_nuts/grub-screws/22710-0892.prj},{NB=22710.0892},{PN=22710.0892},{ROHS=YES},{MA=鋼},{M=8},{L=20},{HH=8},{IH=6},{D=4.5},{D1=13},{C1=3.5},{BALL=5.5},{URL=https://www.tohatsu.com.tw},{WED=網站}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
明細表
PN
品號
ⁿ/ₐ
ROHS
綠色檢驗
ⁿ/ₐ
MA
材質
ⁿ/ₐ
MXP
ⁿ/ₐ
L
[mm]
22710.0892
22710.0892
YES
鋼
M8X1.25
20
22710.0894
22710.0894
YES
鋼
M8X1.25
35
22710.0896
22710.0896
YES
鋼
M8X1.25
50
22710.0902
22710.0902
YES
鋼
M10X1.5
25
22710.0904
22710.0904
YES
鋼
M10X1.5
40
22710.0906
22710.0906
YES
鋼
M10X1.5
60
22710.0922
22710.0922
YES
鋼
M12X1.75
30
22710.0924
22710.0924
YES
鋼
M12X1.75
50
22710.0926
22710.0926
YES
鋼
M12X1.75
80
22710.0962
22710.0962
YES
鋼
M16X2
40
22710.0964
22710.0964
YES
鋼
M16X2
60
22710.0966
22710.0966
YES
鋼
M16X2
80
22710.0972
22710.0972
YES
鋼
M20X2.5
50
22710.0974
22710.0974
YES
鋼
M20X2.5
80
22710.0976
22710.0976
YES
鋼
M20X2.5
100
22710.0982
22710.0982
YES
鋼
M24X3
60
22710.0984
22710.0984
YES
鋼
M24X3
90
22710.0986
22710.0986
YES
鋼
M24X3
120
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表