피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
中文 (繁體)
English
22700(Headless) - Grub screws (Flat, Tooth surface)
STAMPINGMASTERS
Spring Screw Washer
Screws, Bolts, Nuts
grub-screws
Powered by
CAD모델 선택
{tohatsu/spring_screw_washer/screws_bolts_nuts/grub-screws/22700-0563.prj},{NB=22700.0563},{PN=22700.0563},{ROHS=YES},{MA=鋼},{PS=平面},{M=6},{L=12},{IH=3},{D=3.2},{BALL=4.0},{URL=https://www.tohatsu.com.tw},{WED=網站}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PN
Product No.
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
MA
Material
ⁿ/ₐ
PS
Remark
ⁿ/ₐ
M
[mm]
L
[mm]
22700.0563
22700.0563
YES
Steel
Flat
6
12
22700.0564
22700.0564
YES
Steel
Flat
6
16
22700.0565
22700.0565
YES
Steel
Flat
6
20
22700.0566
22700.0566
YES
Steel
Flat
6
25
22700.0583
22700.0583
YES
Steel
Flat
8
16
22700.0584
22700.0584
YES
Steel
Flat
8
20
22700.0585
22700.0585
YES
Steel
Flat
8
25
22700.0586
22700.0586
YES
Steel
Flat
8
30
22700.0603
22700.0603
YES
Steel
Flat
10
20
22700.0604
22700.0604
YES
Steel
Flat
10
25
22700.0606
22700.0606
YES
Steel
Flat
10
35
22700.0608
22700.0608
YES
Steel
Flat
10
40
22700.0622
22700.0622
YES
Steel
Flat
12
20
22700.0624
22700.0624
YES
Steel
Flat
12
30
22700.0626
22700.0626
YES
Steel
Flat
12
40
22700.0628
22700.0628
YES
Steel
Flat
12
50
22700.0664
22700.0664
YES
Steel
Flat
16
35
22700.0666
22700.0666
YES
Steel
Flat
16
50
22700.0672
22700.0672
YES
Steel
Flat
20
40
22700.0674
22700.0674
YES
Steel
Flat
20
20
22700.0675
22700.0675
YES
Steel
Flat
20
30
22700.0676
22700.0676
YES
Steel
Flat
20
40
22700.0682
22700.0682
YES
Steel
Flat
24
50
22700.0684
22700.0684
YES
Steel
Flat
24
35
22700.0686
22700.0686
YES
Steel
Flat
24
50
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성