22700(Headless) - 止推螺栓 (平面、齒面)
TOHATSU伍全企業股份有限公司
彈簧螺絲華司
螺絲、螺栓、螺帽
止推螺栓
Powered by
CAD模型選擇
{tohatsu/spring_screw_washer/screws_bolts_nuts/grub-screws/22700-0563.prj},{NB=22700.0563},{PN=22700.0563},{ROHS=YES},{MA=鋼},{PS=平面},{M=6},{L=12},{IH=3},{D=3.2},{BALL=4.0},{URL=https://www.tohatsu.com.tw},{WED=網站}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
PN
品號
ⁿ/ₐ
ROHS
綠色檢驗
ⁿ/ₐ
MA
材質
ⁿ/ₐ
PS
備註
ⁿ/ₐ
M
[mm]
L
[mm]
22700.0563
22700.0563
YES
鋼
平面
6
12
22700.0564
22700.0564
YES
鋼
平面
6
16
22700.0565
22700.0565
YES
鋼
平面
6
20
22700.0566
22700.0566
YES
鋼
平面
6
25
22700.0583
22700.0583
YES
鋼
平面
8
16
22700.0584
22700.0584
YES
鋼
平面
8
20
22700.0585
22700.0585
YES
鋼
平面
8
25
22700.0586
22700.0586
YES
鋼
平面
8
30
22700.0603
22700.0603
YES
鋼
平面
10
20
22700.0604
22700.0604
YES
鋼
平面
10
25
22700.0606
22700.0606
YES
鋼
平面
10
35
22700.0608
22700.0608
YES
鋼
平面
10
40
22700.0622
22700.0622
YES
鋼
平面
12
20
22700.0624
22700.0624
YES
鋼
平面
12
30
22700.0626
22700.0626
YES
鋼
平面
12
40
22700.0628
22700.0628
YES
鋼
平面
12
50
22700.0664
22700.0664
YES
鋼
平面
16
35
22700.0666
22700.0666
YES
鋼
平面
16
50
22700.0672
22700.0672
YES
鋼
平面
20
40
22700.0674
22700.0674
YES
鋼
平面
20
20
22700.0675
22700.0675
YES
鋼
平面
20
30
22700.0676
22700.0676
YES
鋼
平面
20
40
22700.0682
22700.0682
YES
鋼
平面
24
50
22700.0684
22700.0684
YES
鋼
平面
24
35
22700.0686
22700.0686
YES
鋼
平面
24
50
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表