피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
中文 (繁體)
English
22700(Headed) - Grub screws (Flat, Tooth surface)
STAMPINGMASTERS
Spring Screw Washer
Screws, Bolts, Nuts
grub-screws
Powered by
CAD모델 선택
{tohatsu/spring_screw_washer/screws_bolts_nuts/grub-screws/22700-0062.prj},{NB=22700.0062},{PN=22700.0062},{ROHS=YES},{MA=鋼},{PS=平面},{M=6},{L=20},{HH=6},{IH=5},{D=3.2},{D1=10},{C1=3.0},{BALL=4.0},{URL=https://www.tohatsu.com.tw},{WED=網站}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PN
Product No.
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
MA
Material
ⁿ/ₐ
PS
Remark
ⁿ/ₐ
M
[mm]
L
[mm]
22700.0062
22700.0062
YES
Steel
Flat
6
20
22700.0064
22700.0064
YES
Steel
Flat
6
30
22700.0066
22700.0066
YES
Steel
Flat
6
40
22700.0082
22700.0082
YES
Steel
Flat
8
20
22700.0084
22700.0084
YES
Steel
Flat
8
35
22700.0086
22700.0086
YES
Steel
Flat
8
50
22700.0102
22700.0102
YES
Steel
Flat
10
25
22700.0104
22700.0104
YES
Steel
Flat
10
40
22700.0106
22700.0106
YES
Steel
Flat
10
60
22700.0122
22700.0122
YES
Steel
Flat
12
30
22700.0124
22700.0124
YES
Steel
Flat
12
50
22700.0126
22700.0126
YES
Steel
Flat
12
80
22700.0162
22700.0162
YES
Steel
Flat
16
40
22700.0164
22700.0164
YES
Steel
Flat
16
60
22700.0166
22700.0166
YES
Steel
Flat
16
80
22700.0172
22700.0172
YES
Steel
Flat
20
50
22700.0174
22700.0174
YES
Steel
Flat
20
80
22700.0176
22700.0176
YES
Steel
Flat
20
100
22700.0182
22700.0182
YES
Steel
Flat
24
60
22700.0184
22700.0184
YES
Steel
Flat
24
90
22700.0186
22700.0186
YES
Steel
Flat
24
120
22700.0192
22700.0192
YES
Steel
Tooth surface
8
20
22700.0194
22700.0194
YES
Steel
Tooth surface
8
35
22700.0196
22700.0196
YES
Steel
Tooth surface
8
50
22700.0202
22700.0202
YES
Steel
Tooth surface
10
25
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성