22570(Use with 22570 Grub screws) - 止推襯墊
TOHATSU伍全企業股份有限公司
彈簧螺絲華司
螺絲、螺栓、螺帽
止推螺栓
Powered by
CAD模型選擇
{tohatsu/spring_screw_washer/screws_bolts_nuts/grub-screws/22570-0014.prj},{NB=22570.0023},{PN=22570.0023},{ROHS=YES},{MA=POM},{PS2=M8},{A=25},{B=13.0},{C=6.1},{D=10.5},{E=3.0},{F=5.5},{URL=https://www.tohatsu.com.tw},{WED=網站}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
明細表
PN
品號
ⁿ/ₐ
ROHS
綠色檢驗
ⁿ/ₐ
MA
材質
ⁿ/ₐ
PS2
適用螺絲
ⁿ/ₐ
A
[mm]
22570.0014
22570.0014
YES
POM
M6
15
22570.0015
22570.0015
YES
POM
M8
15
22570.0017
22570.0017
YES
POM
M8
18
22570.0018
22570.0018
YES
POM
M10
18
22570.0019
22570.0019
YES
POM
M8
21
22570.0020
22570.0020
YES
POM
M10
21
22570.0021
22570.0021
YES
POM
M12
21
22570.0023
22570.0023
YES
POM
M8
25
22570.0024
22570.0024
YES
POM
M10
25
22570.0025
22570.0025
YES
POM
M12
25
22570.0032
22570.0032
YES
POM
M8
32
22570.0033
22570.0033
YES
POM
M10
32
22570.0034
22570.0034
YES
POM
M12
32
22570.0040
22570.0040
YES
POM
M8
40
22570.0041
22570.0041
YES
POM
M10
40
22570.0042
22570.0042
YES
POM
M12
40
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表