22560(Use with 22540 Grub screws) - 止推襯墊
TOHATSU伍全企業股份有限公司
彈簧螺絲華司
螺絲、螺栓、螺帽
止推螺栓
Powered by
CAD模型選擇
{tohatsu/spring_screw_washer/screws_bolts_nuts/grub-screws/22560-0012.prj},{NB=22560.0120},{PN=22560.0120},{ROHS=YES},{MA=不銹鋼},{PS=標準型},{PS2=M10},{A=20},{B=15},{C=8.1},{D=11},{E=5.0},{F=6.0},{URL=https://www.tohatsu.com.tw},{WED=網站}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
明細表
PN
品號
ⁿ/ₐ
ROHS
綠色檢驗
ⁿ/ₐ
MA
材質
ⁿ/ₐ
PS
備註
ⁿ/ₐ
PS2
適用螺絲
ⁿ/ₐ
A
[mm]
22560.0012
22560.0012
YES
鋼
標準型
M6
12
22560.0016
22560.0016
YES
鋼
標準型
M8
16
22560.0020
22560.0020
YES
鋼
標準型
M10
20
22560.0025
22560.0025
YES
鋼
標準型
M12
25
22560.0032
22560.0032
YES
鋼
標準型
M16
32
22560.0040
22560.0040
YES
鋼
標準型
M20
40
22560.0112
22560.0112
YES
不銹鋼
標準型
M6
12
22560.0116
22560.0116
YES
不銹鋼
標準型
M8
16
22560.0120
22560.0120
YES
不銹鋼
標準型
M10
20
22560.0125
22560.0125
YES
不銹鋼
標準型
M12
25
22560.0132
22560.0132
YES
不銹鋼
標準型
M16
32
22560.0140
22560.0140
YES
不銹鋼
標準型
M20
40
22560.0425
22560.0425
YES
鋼
低型
M8
25
22560.0432
22560.0432
YES
鋼
低型
M10/M12
32
22560.0440
22560.0440
YES
鋼
低型
M16
40
22560.1425
22560.1425
YES
不銹鋼
低型
M8
25
22560.1432
22560.1432
YES
不銹鋼
低型
M10/M12
32
22560.1440
22560.1440
YES
不銹鋼
低型
M16
40
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表