22280 22290 (C-Washers) - Type C washer
STAMPINGMASTERS
Spring Screw Washer
Washers, Shims
Ring Type
Powered by
CAD모델 선택
{tohatsu/spring_screw_washer/washers_shims/ring-type/22280-0006.prj},{NB=22280.0006},{PN=22280.0006},{TYPE=22280},{MA=鋼},{ROHS=YES},{D=38},{G=7.5},{T=9.8},{T1=0.0},{DD=19.6},{DE=11},{D2=29.0},{MB=9},{M=6},{M1=9.8},{M2=21.3},{M3=2.5},{M4=1.5},{C=3.0},{M5=5.0},{WED=網站},{URL=https://www.tohatsu.com.tw}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
BOM
PN
Product No.
ⁿ/ₐ
TYPE
ⁿ/ₐ
MA
Material
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
D
[mm]
G
[mm]
T
[mm]
22280.0006
22280.0006
22280
Steel
YES
38
7.5
9.8
22280.0008
22280.0008
22280
Steel
YES
43
9.5
9.8
22280.0010
22280.0010
22280
Steel
YES
48
11.5
9.8
22280.0012
22280.0012
22280
Steel
YES
61
13.5
11.8
22280.0016
22280.0016
22280
Steel
YES
68
17.5
11.8
22280.0020
22280.0020
22280
Steel
YES
74
21.5
11.8
22280.0024
22280.0024
22280
Steel
YES
82
25.5
15.8
22280.0030
22280.0030
22280
Steel
YES
97
32.0
15.8
22290.0006
22290.0006
22290
Steel
YES
22
6.4
6.0
22290.0008
22290.0008
22290
Steel
YES
28
8.4
7.0
22290.0010
22290.0010
22290
Steel
YES
34
10.5
8.0
22290.0012
22290.0012
22290
Steel
YES
40
13.0
9.0
22290.0016
22290.0016
22290
Steel
YES
56
17.0
12.0
22290.0020
22290.0020
22290
Steel
YES
64
21.0
14.0
22290.0024
22290.0024
22290
Steel
YES
75
25.0
16.0
22290.0030
22290.0030
22290
Steel
YES
90
31.0
18.0
22290.0036
22290.0036
22290
Steel
YES
100
37.0
20.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성