您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文 (繁體)
中文 (繁體)
22120(SS41 SUS304) - 螺帽(粗牙、細牙)
TOHATSU伍全企業股份有限公司
彈簧螺絲華司
螺絲、螺栓、螺帽
螺帽、螺母
Powered by
CAD模型選擇
{tohatsu/spring_screw_washer/screws_bolts_nuts/nuts/22120-0704.prj},{NB=22120.0115},{PN=22120.0115},{ROHS=YES},{MA=SS41},{PS=細牙},{M=10},{URL=https://www.tohatsu.com.tw},{WED=網站}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
明細表
PN
品號
ⁿ/ₐ
ROHS
綠色檢驗
ⁿ/ₐ
MA
材質
ⁿ/ₐ
PS
備註
ⁿ/ₐ
ST
處理
ⁿ/ₐ
M
螺紋
[mm]
22120.0704
22120.0704
YES
SS41
粗牙
鍍三價鋅
6
22120.0705
22120.0705
YES
SS41
粗牙
鍍三價鋅
8
22120.0706
22120.0706
YES
SS41
粗牙
鍍三價鋅
10
22120.0708
22120.0708
YES
SS41
粗牙
鍍三價鋅
12
22120.0714
22120.0714
YES
SUS304
粗牙
-
6
22120.0715
22120.0715
YES
SUS304
粗牙
-
8
22120.0716
22120.0716
YES
SUS304
粗牙
-
10
22120.0718
22120.0718
YES
SUS304
粗牙
-
12
22120.0114
22120.0114
YES
SS41
細牙
染黑
8
22120.0115
22120.0115
YES
SS41
細牙
染黑
10
22120.0116
22120.0116
YES
SS41
細牙
染黑
12
22120.0118
22120.0118
YES
SS41
細牙
染黑
16
22120.0120
22120.0120
YES
SS41
細牙
染黑
20
22120.0122
22120.0122
YES
SS41
細牙
染黑
24
22120.0514
22120.0514
YES
SUS304
細牙
-
8
22120.0515
22120.0515
YES
SUS304
細牙
-
10
22120.0516
22120.0516
YES
SUS304
細牙
-
12
22120.0518
22120.0518
YES
SUS304
細牙
-
16
22120.0520
22120.0520
YES
SUS304
細牙
-
20
22120.0522
22120.0522
YES
SUS304
細牙
-
24
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
EBS EBSH EBSST(PCS BOX) - 低頭內六角螺絲
TOHATSU伍全企業股份有限公司
21.06.2024
EBSS EBSM EBSTS(PCS BOX) - 極低頭內六角螺絲
TOHATSU伍全企業股份有限公司
21.06.2024
DIN 555 - Hexagon nuts
Chinese Manufacturers
27.05.2014
SMA222 SMA223 SMA224 - 超極低頭星型螺絲
TOHATSU伍全企業股份有限公司
21.06.2024
SSWAA - 墊片、華司
TOHATSU伍全企業股份有限公司
21.06.2024
RSCBP PEEKBT PPSBT - 外六角螺栓
TOHATSU伍全企業股份有限公司
21.06.2024
STU - 法蘭螺帽(法蘭無法轉動)
TOHATSU伍全企業股份有限公司
21.06.2024
Open type
NTN Corporation
17.10.2023
SM14 SM14.5 SM14.1 SM14.2 SM16 SM16.1 SM17 - 螺帽
TOHATSU伍全企業股份有限公司
21.06.2024
Hex Socket Head Screw - Nut and Bolts Series
专业铝型材制造者-朗乐
13.09.2022
EBSLBR,EBSKTR,EBSLBL - nei liu jiao
仕瑞达3D电子目录
09.09.2022
BKN01_31 - Anti-loose bearing nut ??¨¨ square
怡合达3D电子图库
20.06.2024
Shielded type ZZ
NTN Corporation
17.10.2023
DIN 555 - Hexagon nuts
Chinese Manufacturers
27.05.2014
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表