Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
21334-05 - 钢制伸缩滑轨 用于平装,两侧部分伸出,负载能力最大 35 kg
norelem
用于机床和设备制造的系统和组件
21000 双管线性传动装置 水准器 直线滑台 线性滚珠轴承, 直线滑动轴承 制码尺 电机定位系统 定位系统 位置指示器 型轨导向系统 滚子导轨 圆柱导轨 滑台 伸缩滑轨 位移测量系统
伸缩滑轨
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_21000/teleskopschienen/21334-05_asmtab.prj},{NB=21334-05-04575000},{B=9.5},{H=35.3},{L=457},{GEW=0.8914},{EAN=4059495692654},{TYP=4},{SX=323.1},{BEST=21334-05-0457},{HER=DZ2002-0018-2},{A=28.5},{A1=111},{A2=199.9},{A3=288.8},{A4=400,1},{A5=428.5},{TRAGKRAFT=35},{MONTAGE=Montage aufliegend},{PTYP=Standard},{VA=1 Stück = 1 Paar},{ARTU=Artikelübersicht},{INFO=Technische Hinweise},{MONTAGEA=Montageanleitung},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=83024230},{FILTER=NORELEM,},{PPATH=21334-05_schb.prj},{EOL=31.12.2099},{BX=500},{S=0.0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
HER
制造商商品编号
[mm]
A
间距
[mm]
A1
间距
[mm]
A2
间距
[mm]
A3
间距
[mm]
A4
间距
[mm]
A5
间距
[mm]
B
宽度
[mm]
H
高度
[mm]
L
长度
[mm]
TRAGKRAFT
负载能力 每对 kg
[kg]
GEW
重量约
[kg]
MONTAGE
安装
ⁿ/ₐ
PTYP
产品类型
ⁿ/ₐ
VA
包装形式
ⁿ/ₐ
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
21334-05-0305
21334-05-0305
DZ2002-0012-2
28.9
111
-
136.4
247,7
276.1
9.5
35.3
305
35
0.5950
平放装配
标准型
1 件 = 1 对
Yes
83024230
4059495692623
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21334-05-0356
21334-05-0356
DZ2002-0014-2
29.1
111
-
187.2
298,5
326.9
9.5
35.3
356
35
0.6849
平放装配
标准型
1 件 = 1 对
Yes
83024230
4059495692630
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21334-05-0406
21334-05-0406
DZ2002-0016-2
28.3
111
-
238
349,3
377.7
9.5
35.3
406
35
0.7868
平放装配
标准型
1 件 = 1 对
Yes
83024230
4059495692647
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21334-05-0457
21334-05-0457
DZ2002-0018-2
28.5
111
199.9
288.8
400,1
428.5
9.5
35.3
457
35
0.8914
平放装配
标准型
1 件 = 1 对
Yes
83024230
4059495692654
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21334-05-0508
21334-05-0508
DZ2002-0020-2
28.7
111
225.3
339.6
450,9
479.3
9.5
35.3
508
32
0.9852
平放装配
标准型
1 件 = 1 对
Yes
83024230
4059495692661
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21334-05-0558
21334-05-0558
DZ2002-0022-2
27.9
111
250.7
390.4
501,7
530.1
9.5
35.3
558
31
1.0800
平放装配
标准型
1 件 = 1 对
Yes
83024230
4059495692678
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21334-05-0610
21334-05-0610
DZ2002-0024-2
29.1
111
276.1
441.2
552,5
580.9
9.5
35.3
610
29
1.1900
平放装配
标准型
1 件 = 1 对
Yes
83024230
4059495692685
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21334-05-0660
21334-05-0660
DZ2002-0026-2
28.3
111
301.5
492
603,3
631.7
9.5
35.3
660
27
1.2800
平放装配
标准型
1 件 = 1 对
Yes
83024230
4059495692692
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21334-05-0711
21334-05-0711
DZ2002-0028-2
28.5
111
326.9
542.8
654,1
682.5
9.5
35.3
711
24
1.3800
平放装配
标准型
1 件 = 1 对
Yes
83024230
4059495692708
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表