Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
21334-03 - 钢制伸缩滑轨,用于侧方安装,全部伸出,负载能力最大 68 kg
norelem
用于机床和设备制造的系统和组件
21000 双管线性传动装置 水准器 直线滑台 线性滚珠轴承, 直线滑动轴承 制码尺 电机定位系统 定位系统 位置指示器 型轨导向系统 滚子导轨 圆柱导轨 滑台 伸缩滑轨 位移测量系统
伸缩滑轨
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_21000/teleskopschienen/21334-03_asmtab.prj},{NB=21334-03-03505000},{B=19},{H=27.1},{L=350},{GEW=1.0600},{EAN=4059495762678},{TYP=4},{SX=353.0},{BEST=21334-03-0350},{HER=DZ2730-0035},{MATERIAL=Stahl},{A=26},{A1=-},{A2=-},{A3=256},{A4=288},{A5=36},{A6=-},{A7=-},{TRAGKRAFT=30},{MONTAGE=Montage seitlich},{PTYP=Standard},{VA=1 Stück = 1 Paar},{INFO=Technische Hinweise},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=83024200},{FILTER=NORELEM,KIPP,KIPP_USA,},{PPATH=21334-03_schb.prj},{EOL=31.12.2099},{BX=500},{S=0.0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
BEST
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
HER
制造商商品编号
[mm]
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
A
Abstand
[mm]
A1
Abstand
[mm]
A2
Abstand
[mm]
A3
Abstand
[mm]
A4
Abstand
[mm]
A5
Abstand
[mm]
A6
Abstand
[mm]
A7
Abstand
[mm]
B
Breite
[mm]
H
Höhe
[mm]
L
Länge
[mm]
TRAGKRAFT
Tragkraft pro Paar (80.000 Zyklen) kg
[kg]
GEW
Gewicht ca.
[kg]
MONTAGE
Montage
ⁿ/ₐ
PTYP
Produkttyp
ⁿ/ₐ
VA
Verpackungsart
ⁿ/ₐ
INFO
Technische Hinweise
ⁿ/ₐ
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Zolltarifnummer
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
21334-03-0200
21334-03-0200
DZ2730-0020
Stahl
26
-
-
128
160
14
-
-
19
27.1
200
22
0.0600
Montage seitlich
Standard
1 Stück = 1 Paar
Technische Hinweise
Yes
83024200
4059495762647
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21334-03-0250
21334-03-0250
DZ2730-0025
Stahl
26
-
-
160
192
32
-
-
19
27.1
250
25
0.7400
Montage seitlich
Standard
1 Stück = 1 Paar
Technische Hinweise
Yes
83024200
4059495762654
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21334-03-0300
21334-03-0300
DZ2730-0030
Stahl
26
-
-
224
256
18
-
-
19
27.1
300
28
0.9000
Montage seitlich
Standard
1 Stück = 1 Paar
Technische Hinweise
Yes
83024200
4059495762661
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21334-03-0350
21334-03-0350
DZ2730-0035
Stahl
26
-
-
256
288
36
-
-
19
27.1
350
30
1.0600
Montage seitlich
Standard
1 Stück = 1 Paar
Technische Hinweise
Yes
83024200
4059495762678
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21334-03-0400
21334-03-0400
DZ2730-0040
Stahl
26
192
224
320
352
22
128
160
19
27.1
400
30
1.2200
Montage seitlich
Standard
1 Stück = 1 Paar
Technische Hinweise
Yes
83024200
4059495762685
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21334-03-0450
21334-03-0450
DZ2730-0045
Stahl
26
224
256
384
416
8
160
192
19
27.1
450
28
1.3800
Montage seitlich
Standard
1 Stück = 1 Paar
Technische Hinweise
Yes
83024200
4059495762692
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21334-03-0500
21334-03-0500
DZ2730-0050
Stahl
26
256
288
416
448
26
160
192
19
27.1
500
25
1.5400
Montage seitlich
Standard
1 Stück = 1 Paar
Technische Hinweise
Yes
83024200
4059495762708
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21334-03-0550
21334-03-0550
DZ2730-0055
Stahl
26
256
288
480
512
12
224
256
19
27.1
550
22
1.6800
Montage seitlich
Standard
1 Stück = 1 Paar
Technische Hinweise
Yes
83024200
4059495762715
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21334-03-0600
21334-03-0600
DZ2730-0060
Stahl
26
288
320
512
544
30
224
256
19
27.1
600
20
1.8400
Montage seitlich
Standard
1 Stück = 1 Paar
Technische Hinweise
Yes
83024200
4059495762722
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表