카탈로그: Buerkert
생성됨: 02.09.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Buerkert
2104-DIN-clamp - Pneumatically operated zero dead volume T-valve ELEMENT clamp DIN
Buerkert
Products (A - Z)
2104-ISO-clamp-branch
Powered by
CAD모델 선택
{buerkert/produkteaz/2104/2104dinclamp.prj},{NB=2104-DN15-TD47-TD42-070 Nein Nein A,B - 1},{PPATH=2104sbl.prj},{DN=15},{DWST=0},{NORM=DIN 32676},{DN1=50},{D1=64,0x53,0x1,5 },{LTA1=TD47},{DN2=15},{D2=34,0x19,0x1,5 },{LTA2=TD42},{ANTG=070},{KV=5.5},{AN=Nein},{ATEX=Nein},{BPAB=0.0},{BPEA=0.0},{LTA1G=SD47},{LTA2G=SD42},{LTA1C=1},{LTA2C=1},{NR=608},{WWE=A,B},{ANTYP=-},{ANSTYPES='8690-8694'},{ANSTYPESM='-'},{WWYES=['A,B','I']},{WWNO=['0']},{DIST1=5.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
DN
Diaphragm size
ⁿ/ₐ
NORM
Port standard
ⁿ/ₐ
DN1
Orifice main pipe
ⁿ/ₐ
D1
Main pipe D1xS1/C1xD1xS1
ⁿ/ₐ
LTA1
Bürkert-Code main pipe
ⁿ/ₐ
DN2
Orifice branch
ⁿ/ₐ
D2
Branch D2xS2/C2xD2xS2
ⁿ/ₐ
LTA2
Bürkert-Code branch
ⁿ/ₐ
ANTG
Actuator size
ⁿ/ₐ
2104-DN08-TG20-TG20-050 N...
08
DIN 32676
4
25,0x6,0x1,0
TG20
4
25,0x6,0x1,0
TG20
050
2104-DN08-TD39-TD39-050 N...
08
DIN 32676
6
25,0x8,0x1,0
TD39
6
25,0x8,0x1,0
TD39
050
2104-DN08-TD41-TD41-050 N...
08
DIN 32676
10
34,0x13,0x1,5
TD41
10
34,0x13,0x1,5
TD41
050
2104-DN08-TD43-TD41-050 N...
08
DIN 32676
20
34,0x23,0x1,5
TD43
10
34,0x13,0x1,5
TD41
050
2104-DN15-TD42-TD42-050 N...
15
DIN 32676
15
34,0x19,0x1,5
TD42
15
34,0x19,0x1,5
TD42
050
2104-DN15-TD43-TD42-050 N...
15
DIN 32676
20
34,0x23,0x1,5
TD43
15
34,0x19,0x1,5
TD42
050
2104-DN15-TD44-TD42-050 N...
15
DIN 32676
25
50,5x29,0x1,5
TD44
15
34,0x19,0x1,5
TD42
050
2104-DN15-TD45-TD42-050 N...
15
DIN 32676
32
50,5x35,0x1,5
TD45
15
34,0x19,0x1,5
TD42
050
2104-DN15-TD46-TD42-050 N...
15
DIN 32676
40
50,5x41,0x1,5
TD46
15
34,0x19,0x1,5
TD42
050
2104-DN15-TD47-TD42-050 N...
15
DIN 32676
50
64,0x53,0x1,5
TD47
15
34,0x19,0x1,5
TD42
050
2104-DN15-TD42-TD42-070 N...
15
DIN 32676
15
34,0x19,0x1,5
TD42
15
34,0x19,0x1,5
TD42
070
2104-DN15-TD43-TD42-070 N...
15
DIN 32676
20
34,0x23,0x1,5
TD43
15
34,0x19,0x1,5
TD42
070
2104-DN15-TD44-TD42-070 N...
15
DIN 32676
25
50,5x29,0x1,5
TD44
15
34,0x19,0x1,5
TD42
070
2104-DN15-TD45-TD42-070 N...
15
DIN 32676
32
50,5x35,0x1,5
TD45
15
34,0x19,0x1,5
TD42
070
2104-DN15-TD46-TD42-070 N...
15
DIN 32676
40
50,5x41,0x1,5
TD46
15
34,0x19,0x1,5
TD42
070
2104-DN15-TD47-TD42-070 N...
15
DIN 32676
50
64,0x53,0x1,5
TD47
15
34,0x19,0x1,5
TD42
070
2104-DN20-TD43-TD43-070 N...
20
DIN 32676
20
34,0x23,0x1,5
TD43
20
34,0x23,0x1,5
TD43
070
2104-DN20-TD45-TD43-070 N...
20
DIN 32676
32
50,5x35,0x1,5
TD45
20
34,0x23,0x1,5
TD43
070
2104-DN20-TD46-TD43-070 N...
20
DIN 32676
40
50,5x41,0x1,5
TD46
20
34,0x23,0x1,5
TD43
070
2104-DN25-TD44-TD44-070 N...
25
DIN 32676
25
50,5x29,0x1,5
TD44
25
50,5x29,0x1,5
TD44
070
2104-DN25-TD46-TD44-070 N...
25
DIN 32676
40
50,5x41,0x1,5
TD46
25
50,5x29,0x1,5
TD44
070
2104-DN25-TD47-TD44-070 N...
25
DIN 32676
50
64,0x53,0x1,5
TD47
25
50,5x29,0x1,5
TD44
070
2104-DN25-TD44-TD44-090 N...
25
DIN 32676
25
50,5x29,0x1,5
TD44
25
50,5x29,0x1,5
TD44
090
2104-DN25-TD46-TD44-090 N...
25
DIN 32676
40
50,5x41,0x1,5
TD46
25
50,5x29,0x1,5
TD44
090
2104-DN25-TD47-TD44-090 N...
25
DIN 32676
50
64,0x53,0x1,5
TD47
25
50,5x29,0x1,5
TD44
090
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성