21030104 - SUS410(+) Bind Tapping Screw(2, B-0)
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
Tapping Screws
Powered by
CAD모델 선택
{sunco/tapping_screws/33104.prj},{NB=21-03-0104-0030-0120},{S=3},{L=12},{L1=6,8,10,12},{L2=6,8,10,12}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
S
Size
ⁿ/ₐ
L
Length
ⁿ/ₐ
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
P
Pitch
[mm]
TOH
Type of + Hole
ⁿ/ₐ
DK
Outside Diameter
[mm]
TDK
tolerance-dk
ⁿ/ₐ
K
Width
[mm]
TK
tolerance-k
[mm]
21-03-0104-0030-0060
3
6
21-03-0104-0030-0060
1.06
2
6.3
-0.5
1.9
+-0.15
21-03-0104-0030-0080
3
8
21-03-0104-0030-0080
1.06
2
6.3
-0.5
1.9
+-0.15
21-03-0104-0030-0100
3
10
21-03-0104-0030-0100
1.06
2
6.3
-0.5
1.9
+-0.15
21-03-0104-0030-0120
3
12
21-03-0104-0030-0120
1.06
2
6.3
-0.5
1.9
+-0.15
21-03-0104-0040-0060
4
6
21-03-0104-0040-0060
1.41
2
8.3
-0.5
2.5
+-0.15
21-03-0104-0040-0080
4
8
21-03-0104-0040-0080
1.41
2
8.3
-0.5
2.5
+-0.15
21-03-0104-0040-0100
4
10
21-03-0104-0040-0100
1.41
2
8.3
-0.5
2.5
+-0.15
21-03-0104-0040-0120
4
12
21-03-0104-0040-0120
1.41
2
8.3
-0.5
2.5
+-0.15
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
00000000 - Steel(+)Pan head machine screw
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.01.2019
21020004 - Stainless(+) Bind Tapping Screw(2 with slot, B-1)
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.01.2019
21020100 - Stainless(+) Pan head Tapping Screw(2-B-0)
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.01.2019
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성