카탈로그: Buerkert
생성됨: 02.09.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Buerkert
2103-VP-CLAMP-ASME - Pneumatically operated 2/2 way diaphragm valve CLASSIC with stainless steel body ASME CLAMP
Buerkert
Products (A - Z)
2103
Powered by
CAD모델 선택
{buerkert/produkteaz/2103/2103-vp-clamp-asme.prj},{NB=2103-317815-VP-CLAMP-ASME-DN50-TG06-130-0-EA-36-8690},{PPATH=2103sblvp-clamp-asme.prj},{BUNR=317815},{DN=40},{NORM=ASME BPE},{DN1=50},{D=64.0x50.8x1.65},{LTA=TG06},{ANTG=130},{WW=0},{DWST=EA},{KV=40.0},{BPAB=-},{BPEA=10.0},{KH=1.000},{NR=36},{ANTYV=8690},{ANTYVB='8690','8691','8692','8693','8694'},{CNSMASSEXACT=6.784},{ATEX=nein},{DIST1=7.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BUNR
Ident number
ⁿ/ₐ
DN
Diaphragm size
ⁿ/ₐ
NORM
Anschlussnorm
ⁿ/ₐ
DN1
nominal diameter port connection
ⁿ/ₐ
D
Port Connection DxS
[mm]
LTA
Bürkert-Code port connection
ⁿ/ₐ
ANTG
Actuator size
ⁿ/ₐ
WW
Circuit function
ⁿ/ₐ
DWST
Sealing material
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
Weight
[kg]
DIST1
[mm]
2103-317705-VP-CLAMP-ASME...
317705
08
ASME BPE
15
25.0x12.7x1.65
TG02
050
A/B
AD
0.604
3.500
2103---VP-CLAMP-ASME-DN15...
-
08
ASME BPE
15
25.0x12.7x1.65
TG02
050
I
AD
0.600
3.500
2103-317804-VP-CLAMP-ASME...
317804
08
ASME BPE
15
25.0x12.7x1.65
TG02
050
0
AD
0.615
3.500
2103-317706-VP-CLAMP-ASME...
317706
08
ASME BPE
15
25.0x12.7x1.65
TG02
050
A/B
EA
0.605
3.500
2103---VP-CLAMP-ASME-DN15...
-
08
ASME BPE
15
25.0x12.7x1.65
TG02
050
I
EA
0.600
3.500
2103-317805-VP-CLAMP-ASME...
317805
08
ASME BPE
15
25.0x12.7x1.65
TG02
050
0
EA
0.603
3.500
2103-317707-VP-CLAMP-ASME...
317707
15
ASME BPE
20
25.0x19.05x1.65
TG03
070
A/B
AD
1.326
5.000
2103---VP-CLAMP-ASME-DN20...
-
15
ASME BPE
20
25.0x19.05x1.65
TG03
070
I
AD
1.300
5.000
2103-317806-VP-CLAMP-ASME...
317806
15
ASME BPE
20
25.0x19.05x1.65
TG03
070
0
AD
1.324
5.000
2103-317708-VP-CLAMP-ASME...
317708
15
ASME BPE
20
25.0x19.05x1.65
TG03
070
A/B
EA
1.400
5.000
2103---VP-CLAMP-ASME-DN20...
-
15
ASME BPE
20
25.0x19.05x1.65
TG03
070
I
EA
1.300
5.000
2103-317807-VP-CLAMP-ASME...
317807
15
ASME BPE
20
25.0x19.05x1.65
TG03
070
0
EA
1.333
5.000
2103-317709-VP-CLAMP-ASME...
317709
20
ASME BPE
25
50.5x25.4x1.65
TG04
070
A/B
AD
1.600
5.000
2103---VP-CLAMP-ASME-DN25...
-
20
ASME BPE
25
50.5x25.4x1.65
TG04
070
I
AD
1.500
5.000
2103-317808-VP-CLAMP-ASME...
317808
20
ASME BPE
25
50.5x25.4x1.65
TG04
070
0
AD
1.612
5.000
2103-317710-VP-CLAMP-ASME...
317710
20
ASME BPE
25
50.5x25.4x1.65
TG04
070
A/B
EA
1.619
5.000
2103---VP-CLAMP-ASME-DN25...
-
20
ASME BPE
25
50.5x25.4x1.65
TG04
070
I
EA
1.600
5.000
2103-317809-VP-CLAMP-ASME...
317809
20
ASME BPE
25
50.5x25.4x1.65
TG04
070
0
EA
1.625
5.000
2103-317711-VP-CLAMP-ASME...
317711
32
ASME BPE
40
50.5x38.1x1.65
TG05
090
A/B
AD
3.400
6.000
2103---VP-CLAMP-ASME-DN40...
-
32
ASME BPE
40
50.5x38.1x1.65
TG05
090
I
AD
0.001
6.000
2103-317810-VP-CLAMP-ASME...
317810
32
ASME BPE
40
50.5x38.1x1.65
TG05
090
0
AD
3.459
6.000
2103-317712-VP-CLAMP-ASME...
317712
32
ASME BPE
40
50.5x38.1x1.65
TG05
090
A/B
EA
3.471
6.000
2103---VP-CLAMP-ASME-DN40...
-
32
ASME BPE
40
50.5x38.1x1.65
TG05
090
I
EA
0.001
6.000
2103-317811-VP-CLAMP-ASME...
317811
32
ASME BPE
40
50.5x38.1x1.65
TG05
090
0
EA
3.500
6.000
2103-317713-VP-CLAMP-ASME...
317713
40
ASME BPE
50
64.0x50.8x1.65
TG06
090
A/B
AD
3.700
6.000
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성