21-313 - Plate Type Casters, Swivel 5", locking - Top Plate
IPS
ips
Metric
Accessories
Casters
Powered by
CAD모델 선택
{weiss/ips/metric/accessories/casters/21_313_asmtab.prj},{NB=21-313},{PN=21-313},{DESCRIPTION=Plate Type Casters, Swivel 5\", locking - Top Plate},{TYPE=Swivel},{LOCK=Total Lock},{LOAD=1334 (300)},{WHEEL=Blue Grey Rubber},{MAT=Pressed Steel},{D=127 (5\")},{DD=127.0},{W=25.4},{H=164.7},{R=41.3},{T=2.5},{A=74.6},{B=40},{WEIGHT=1.29},{PPATH=parts/21_313_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
LOCK
Lock
ⁿ/ₐ
LOAD
Load Capacity
[N (lbs)]
WHEEL
Wheel
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
D
[mm]
W
[mm]
H
[mm]
R
[mm]
T
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
21-313
21-313
Plate Type Casters, Swive...
Swivel
Total Lock
1334 (300)
Blue Grey Rubber
Pressed Steel
127 (5")
25.4
164.7
41.3
2.5
74.6
40
1.29
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성