피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
italiano
English
2 GROOVES - adjustable v belt pulley prb type
Chiaravalli
Open transmission
V-belt pulleys
Adjustable V belt pulleys prb type
Powered by
CAD모델 선택
{chiaravalli/open_transmission/v_belt_pulleys/adjustable_v_belt_pulley_prb_type/2_grooves_asmtab.prj},{NB=90001382-98-Z 10x6-10},{TYPE=PRB2 - 138},{EXEC=3},{NG=2},{BUSH=1615},{E=138},{L=73},{L1=58},{B1=10.000},{DR=98.0},{D2=69},{D3=M85x2},{R=34.5},{THREAD=No.8 M6x6},{SB=Z 10x6},{WEIGHT=3.60},{MAT=CAST-IRON G20},{D2X=69},{RX=34.5},{LX=73},{D3M=85},{P=2},{B1MN=10},{B1MX=17.5},{L1X=58},{TM=6},{P2=6},{PPATH=2_grooves_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
TYPE
ⁿ/ₐ
CODE
Part number
ⁿ/ₐ
EXEC
design
ⁿ/ₐ
NG
N° Grooves
ⁿ/ₐ
BUSH
Taper bush
ⁿ/ₐ
E
Ø e
[mm]
L
l
[mm]
L1
l1
[mm]
D2
d2
[mm]
D3
d3
[mm]
R
[mm]
THREAD
GRUB DIN 916/UNI 5929
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
90001082-68-Z 10x6-10
PRB2 - 108
90001082-68-Z 10x6
3
2
1215
108
73
58
57
M72x2
34.5
No.8 M6x6
2.40
CAST-IRON G20
90001202-80-Z 10x6-10
PRB2 - 120
90001202-80-Z 10x6
3
2
1215
120
73
58
57
M72x2
34.5
No.8 M6x6
2.65
CAST-IRON G20
90001382-98-Z 10x6-10
PRB2 - 138
90001382-98-Z 10x6
3
2
1615
138
73
58
69
M85x2
34.5
No.8 M6x6
3.60
CAST-IRON G20
90001602-108-A 13x8-13
PRB2 - 160
90001602-108-A 13x8
3
2
1615
160
87
68
69
M85x2
48.5
No.8 M8x8
5.60
CAST-IRON G20
90001802-128-A 13x8-13
PRB2 - 180
90001802-128-A 13x8
3
2
2012
180
87
68
87
M110x2
54
No.8 M8x8
7.15
CAST-IRON G20
90002002-149-A 13x8-13
PRB2 - 200
90002002-149-A 13x8
3
2
2012
200
87
68
87
M110x2
54
No.8 M8x8
8.92
CAST-IRON G20
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성