19.2xx - Clamping jaw pressure screw PG
Jacob
Applications
Rail
Powered by
CAD모델 선택
{jacob/anwendung/bahn/klemmbackendruckschraube_pg.prj},{NB=19.216},{ARTNR=19.216},{NDM=22.500},{L=7.7},{SW1=26},{SWX=26},{EK=29.0},{H=18.3},{DI=16},{PACK=50},{TEMPV=-60},{TEMPH=200},{VER=5},{L1=10.300},{R3=14.500},{CH=0.600},{SWL=7.000},{SWL1=3.000},{SWLM=1.000},{L2=6.500},{L3=4.900},{CH2=0.100},{R1=4.500},{L4=3.500},{L5=22.000},{R2=1.500},{DBT=2.000},{D=3.000},{DTU=7.000},{U=1.000},{KU=5.400},{C1=3.000},{SWX1=12.900},{SWX2=6.000},{EF007839=16.0},{EF000065=16},{EF003712=1.410},{EF000368=7.7},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=100},{QUANTITYMIN=50.0},{QUANTITYINT=50.0},{CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1=74199990},{ARTNRX=19.216},{A=Pg 16},{C=10 - 16},{STGEW=37.1},{MATK=Messing CuZn39Pb3, galv. vernickelt},{MATZS=Messing vernickelt},{MATS=Edelstahl}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
A
Thread
[mm]
C
Clamping range of anchorage
[mm]
L
Length of Thread
[mm]
SW1
Wrench size
[mm]
EK
Across corners
[mm]
H
Height
[mm]
DI
Inner diameter
[mm]
STGEW
Unit weight
[g]
MATK
Material body
ⁿ/ₐ
MATZS
Material clamp
ⁿ/ₐ
MATS
Material screw
ⁿ/ₐ
PACK
Packaging Unit
[PCS]
TEMPV
Temperature range
[°C]
TEMPH
Temperature range
[°C]
SCIP
SCIP Nummer
ⁿ/ₐ
19.207
19.207
Pg 7
5.5 - 8
6.2
16
17.5
14.8
8
12.4
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
Brass, nickel-plated
Stainless steel
100
-60
200
4d4e278d-4d51-4683-b897-a...
19.209
19.209
Pg 9
7 - 10
7.1
19
20.5
16.6
10
19.5
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
Brass, nickel-plated
Stainless steel
100
-60
200
844ec740-b6a5-4a8c-8050-e...
19.211
19.211
Pg 11
8 - 12
7.6
22
24.0
17.3
12
28.3
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
Brass, nickel-plated
Stainless steel
100
-60
200
c1c7cb53-b83d-4392-b97c-d...
19.213
19.213
Pg 13.5
9 - 14
7.6
24
27.0
17.8
14
32.2
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
Brass, nickel-plated
Stainless steel
100
-60
200
f7d2de77-9000-43ed-a431-b...
19.216
19.216
Pg 16
10 - 16
7.7
26
29.0
18.3
16
37.1
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
Brass, nickel-plated
Stainless steel
50
-60
200
d36401f1-28b5-4683-ab6f-2...
19.221
19.221
Pg 21
12.5 - 21
9.2
34
37.7
20.8
21
61.1
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
Brass, nickel-plated
Stainless steel
50
-60
200
c89d2cfd-5cce-4b0c-9f74-c...
19.229
19.229
Pg 29
19 - 30
9.2
42
46.5
21.8
30
88.9
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
Brass, nickel-plated
Stainless steel
25
-60
200
e2161685-ed29-4730-bddb-9...
19.236
19.236
Pg 36
26 - 37
11.2
52
56.0
25.3
37
168.2
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
Brass, nickel-plated
Stainless steel
10
-60
200
263cf86d-26ce-4685-ba21-6...
19.242
19.242
Pg 42
31 - 43
11.2
59
65.0
26.3
43
223.2
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
Brass, nickel-plated
Stainless steel
5
-60
200
e76e519f-2904-4f57-b4d0-7...
19.248
19.248
Pg 48
35 - 48
11.2
64
70.0
27.3
48
256.5
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
Brass, nickel-plated
Stainless steel
5
-60
200
30ba0085-3c6a-424b-b52d-2...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
03xxMO - Pressure screw PG Brass
Jacob
23.01.2024
SKINDICHT® SH - Cable gland brass with single strain relief clamp
LAPP
10.06.2024
SKINDICHT® SK - Cable gland brass with double strain relief clamp
LAPP
10.06.2024
BN 22196 - Pressure screws
Bossard Catalog
26.01.2023
Progress-M/ZE - Cable glands nickel-plated brass with clamps
Hugro
23.12.2021
KLE PG - Accessories
Hummel
05.02.2020
BN 22195 - Pressure screws with clamping jaws
Bossard Catalog
26.01.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성