18390 - Tear Tab Caps
Essentra Components
Caps, Plugs & Masking
Push Fit Caps
Easy Removal Caps
Tear Tab Caps
Tear Tab Caps
Powered by
CAD모델 선택
{essentra/l1_f00000000/l2_f08000000/l3_f08020000/l4_f08020500/p050425/18390.prj},{NB=16246},{PN=16246},{AMERSID=-},{APACID=-},{EMEAID=1051816},{MAT=LDPE},{COLOR=Blue},{TS=13/16\" x 16},{H=0.559},{HM=14.2},{D=0.803},{DM=20.4}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
AMERSID
Americas ID
ⁿ/ₐ
APACID
Asia Austrailia Pacific ID
ⁿ/ₐ
EMEAID
Europe Middle East Africa ID
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
COLOR
Color
ⁿ/ₐ
TS
Thread Size
ⁿ/ₐ
H
Overall Height Inch
[인치]
HM
Overall Height Metric
[mm]
D
Inside Diameter Inch
[인치]
DM
Inside Diameter Inch
[mm]
18390
18390
-
-
1051824
LDPE
Blue
3/8" x 24
0.437
11.1
0.362
9.2
18304
18304
-
-
1051820
LDPE
Blue
7/16" x 20
0.461
11.7
0.433
11.0
18305
18305
-
-
1051821
LDPE
Blue
1/2" x 20
0.461
11.7
0.488
12.4
18306
18306
-
-
1051822
LDPE
Blue
9/16" x 18
0.476
12.1
0.551
14.0
10348
10348
-
-
1051810
LDPE
Blue
5/8" x 18
0.476
12.1
0.610
15.5
16245
16245
-
-
1051815
LDPE
Blue
11/16" x 16
0.476
12.1
0.673
17.1
10349
10349
-
-
1051811
LDPE
Blue
3/4" x 16
0.559
14.2
0.740
18.8
16246
16246
-
-
1051816
LDPE
Blue
13/16" x 16
0.559
14.2
0.803
20.4
10702
10702
-
-
1051812
LDPE
Blue
7/8" x 14
0.650
16.5
0.866
22.0
16247
16247
-
-
1051817
LDPE
Blue
1" x 14
0.650
16.5
0.984
25.0
110002
110002
-
-
1051814
LDPE
Blue
1 1/6" x 12
0.748
19.0
1.051
26.7
16248
16248
-
-
1051818
LDPE
Blue
1 3/16" x 12
0.748
19.0
1.173
29.8
18311
18311
-
-
1051823
LDPE
Blue
1 5/16" x 12
0.748
19.0
1.303
33.1
16249
16249
-
-
1051819
LDPE
Blue
1 7/16" x 12
0.748
19.0
1.437
36.4
18405
18405
-
-
1051825
LDPE
Blue
1 11/16" x 12
0.827
21.0
1.669
42.4
18406
18406
-
-
1051826
LDPE
Blue
1 7/8" x 12
0.949
24.1
1.870
47.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성