18000272000 - Solid star knob nut with through thread
SToxxparts
18 Operating elements
18000272000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/18_bedienelemente/18000272000/18000272000.prj},{NB=18000272004},{ARTNR=18000272004},{D=17},{H=24.5},{C=12},{M=12.5},{D1=M8},{MAT=Polyamid/Gewindeeinsatz Messing},{FAR=schwarz},{GEW=21}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
D
d
[mm]
H
[mm]
C
[mm]
M
[mm]
D1
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
FAR
Color
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
18000272001
18000272001
15
22
11
11
M5
Polyamid/Gewindeeinsatz M...
schwarz
12
18000272002
18000272002
15
22
11
11
M6
Polyamid/Gewindeeinsatz M...
schwarz
13
18000272003
18000272003
17
24.5
12
12.5
M6
Polyamid/Gewindeeinsatz M...
schwarz
20
18000272004
18000272004
17
24.5
12
12.5
M8
Polyamid/Gewindeeinsatz M...
schwarz
21
18000272005
18000272005
20
29
14
15
M8
Polyamid/Gewindeeinsatz M...
schwarz
34
18000272007
18000272007
24
34
16
18
M10
Polyamid/Gewindeeinsatz M...
schwarz
55
18000272008
18000272008
24
34
16
18
M12
Polyamid/Gewindeeinsatz M...
schwarz
55
18000272006
18000272006
20
29
14
15
M10
Polyamid/Gewindeeinsatz M...
schwarz
35
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
MEB-50 - Eye Bolt - Swing Eye Bolt, Partially Threaded
Essentra Components
24.07.2014
EB-1 - Eye Bolt - Swing Eye Bolt, Partially Threaded
Essentra Components
24.07.2014
EB-100 - Eye Bolt - Swing Eye Bolt, Partially Threaded
Essentra Components
24.07.2014
BK38.0110 - Star knob nuts with through thread, with 5 grip-recesses
Bäcker
04.08.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성