16 PU LL T5 - Meterware PU LL T5/16
Walther Flender
Zahnriemen
Polyurethan LL
T5
Powered by
CAD模型選擇
{walther_flender/zahnriemen/polyurethan20ll/t5/1620pu20ll20t5.prj},{NB=16 PU LL T5},{ARTIKELID=16 PU LL T5},{DIVISION=5},{EFFECTIVELENG=100},{BELTWIDTH=16},{PREVIEW=t5_zahnriemen.png},{ARTIKELBEZ=Meterware PU LL T5/16},{BELTPRO=T},{ORDERDES=16 PU LL T5 Länge},{MATERIAL=Polyurethan},{TENSILE=Stahl},{TOTALHEIGH=2,20},{TOOTHHEIGH=1,20},{METREWEIGHT=55},{CATALOGUE=WALTHER FLENDER},{LEVEL1=Zahnriemen},{LEVEL2=Polyurethan LL},{LEVEL3=T5},{NN_CUSTOM=16 PU LL T5},{NT_CUSTOM=Meterware PU LL T5/16},{PRJPREVIEW=T5_Zahnriemen.png},{STPFILE=t5-ll_16.stp},{TECHVIEW=T Profil 001-0431-007-3140_00_Bemaßung.png},{TECHURL_DEU=https://walther-flender.de/de/zahnriemenantriebe/meterware-heber-linearantriebe/hybrid-ll/hybrid-ll-zahnriemen-meterware-aus-polyurethan/}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
ARTIKELID
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
ARTIKELBEZ
Artikelbezeichnung
ⁿ/ₐ
BELTPRO
Riemenprofil
ⁿ/ₐ
DIVISION
Teilung
[mm]
EFFECTIVELENG
Rollenlänge
[mm]
BELTWIDTH
Riemenbreite
[mm]
ORDERDES
Bestellbezeichnung
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
TENSILE
Zugstrang
ⁿ/ₐ
TOTALHEIGH
Gesamthöhe h
[mm]
TOOTHHEIGH
Zahnhöhe ht
[mm]
METREWEIGHT
Metergewicht
[g/25 mm]
16 PU LL T5
16 PU LL T5
Meterware PU LL T5/16
T
5
100
16
16 PU LL T5 Länge
Polyurethan
钢
2,20
1,20
55
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
Timing belt pulleys 27 T5 DIN 7721-2 for belt width 16 mm
Haberkorn
22.02.2022
Timing belt pulleys 31 T10 DIN 7721-2 for belt width 16 mm
Haberkorn
22.02.2022
MAE-MW-ZR-T-TPU - 热塑性聚氨酯(TPU)制成的、可焊接的、按米数计算的T型齿形同步带
MÄDLER
26.04.2024
MAE-MW-ZR-T-PAZ - 聚氨酯(TPU)制成的、可焊接的、以米为单位的同步带,PAZ = 齿侧的聚酰胺织物,以米为单位的T型齿带 PAZ
MÄDLER
26.04.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表