카탈로그: Spraying Systems
생성됨: 27.02.2018
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
Spraying Systems
15475 - 스플릿 아이렛 - 미터법
Spraying Systems
미터법 단위
Split Eyelet Connectors
Powered by
CAD모델 선택
{sprayingsystems/metric_units/split_eyelet/15475_m.prj},{NB=B15475A-3x1/2},{PN=B15475A-3x1/2},{DWGNO=15469},{MO=15475},{MAT=A = Zinc-plated steel clamps/bolts with brass body.},{SN=Split-Eyelet Connectors},{IC=3},{OC=1/2},{OCG=Female},{OCTT=BSPT},{MINP=},{MAXP=9},{ICN=3},{OCN=0.5},{PS=3},{W=136.5},{D=31.1},{L=71.4},{WE=0.90},{CM=Y},{CPN=B15475A-3x1/2.stp},{COMM=A = Zinc-plated steel clamps/bolts with brass body. },{VERS=2},{THD=0.840},{H1=0.719},{H2=0.225},{H3=0.855},{PRA=2},{WH=136.50}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PN
부품 번호
ⁿ/ₐ
MAT
재질 타입
ⁿ/ₐ
SN
시리즈명
ⁿ/ₐ
IC
인입구 연결 크기
ⁿ/ₐ
OC
배출구 연결 크기
ⁿ/ₐ
OCG
배출구 연결 젠더
ⁿ/ₐ
OCTT
배출구 연결 나사산 종류
ⁿ/ₐ
MAXP
최대 압력
[bar]
PS
파이프 크기
ⁿ/ₐ
W
[mm]
D
[mm]
L
[mm]
WE
총 중량
[kg]
B15475A-2-1/2x1/4
B15475A-2-1/2x1/4
A = 황동 본체가 있는 아연-도금 스틸 클램...
스플릿 아이렛 커넥터
2-1/2
1/4
암
BSPT
9
2-1/2
118.2
31.1
63.5
0.31
B15475B-2-1/2x1/4
B15475B-2-1/2x1/4
B = 전체 스테인리스 스틸
스플릿 아이렛 커넥터
2-1/2
1/4
암
BSPT
9
2-1/2
118.2
31.1
63.5
0.31
B15475C-2-1/2x1/4
B15475C-2-1/2x1/4
C = Zinc-plated steel cla...
스플릿 아이렛 커넥터
2-1/2
1/4
암
BSPT
9
2-1/2
118.2
31.1
63.5
0.31
B15475A-2-1/2x3/8
B15475A-2-1/2x3/8
A = 황동 본체가 있는 아연-도금 스틸 클램...
스플릿 아이렛 커넥터
2-1/2
3/8
암
BSPT
9
2-1/2
118.2
31.1
63.5
0.31
B15475B-2-1/2x3/8
B15475B-2-1/2x3/8
B = 전체 스테인리스 스틸
스플릿 아이렛 커넥터
2-1/2
3/8
암
BSPT
9
2-1/2
118.2
31.1
63.5
0.31
B15475C-2-1/2x3/8
B15475C-2-1/2x3/8
C = Zinc-plated steel cla...
스플릿 아이렛 커넥터
2-1/2
3/8
암
BSPT
9
2-1/2
118.2
31.1
63.5
0.31
B15475A-2-1/2x1/2
B15475A-2-1/2x1/2
A = 황동 본체가 있는 아연-도금 스틸 클램...
스플릿 아이렛 커넥터
2-1/2
1/2
암
BSPT
9
2-1/2
118.2
31.1
63.5
0.31
B15475B-2-1/2x1/2
B15475B-2-1/2x1/2
B = 전체 스테인리스 스틸
스플릿 아이렛 커넥터
2-1/2
1/2
암
BSPT
9
2-1/2
118.2
31.1
63.5
0.31
B15475C-2-1/2x1/2
B15475C-2-1/2x1/2
C = Zinc-plated steel cla...
스플릿 아이렛 커넥터
2-1/2
1/2
암
BSPT
9
2-1/2
118.2
31.1
63.5
0.31
B15475A-2-1/2x3/4
B15475A-2-1/2x3/4
A = 황동 본체가 있는 아연-도금 스틸 클램...
스플릿 아이렛 커넥터
2-1/2
3/4
암
BSPT
9
2-1/2
118.2
31.1
63.5
0.31
B15475B-2-1/2x3/4
B15475B-2-1/2x3/4
B = 전체 스테인리스 스틸
스플릿 아이렛 커넥터
2-1/2
3/4
암
BSPT
9
2-1/2
118.2
31.1
63.5
0.31
B15475C-2-1/2x3/4
B15475C-2-1/2x3/4
C = Zinc-plated steel cla...
스플릿 아이렛 커넥터
2-1/2
3/4
암
BSPT
9
2-1/2
118.2
31.1
63.5
0.31
B15475A-2-1/2x1
B15475A-2-1/2x1
A = 황동 본체가 있는 아연-도금 스틸 클램...
스플릿 아이렛 커넥터
2-1/2
1
암
BSPT
9
2-1/2
118.2
31.1
63.5
0.31
B15475B-2-1/2x1
B15475B-2-1/2x1
B = 전체 스테인리스 스틸
스플릿 아이렛 커넥터
2-1/2
1
암
BSPT
9
2-1/2
118.2
31.1
63.5
0.31
B15475C-2-1/2x1
B15475C-2-1/2x1
C = Zinc-plated steel cla...
스플릿 아이렛 커넥터
2-1/2
1
암
BSPT
9
2-1/2
118.2
31.1
63.5
0.31
B15475A-3x1/4
B15475A-3x1/4
A = 황동 본체가 있는 아연-도금 스틸 클램...
스플릿 아이렛 커넥터
3
1/4
암
BSPT
9
3
136.5
31.1
71.4
0.90
B15475B-3x1/4
B15475B-3x1/4
B = 전체 스테인리스 스틸
스플릿 아이렛 커넥터
3
1/4
암
BSPT
9
3
136.5
31.1
71.4
0.90
B15475C-3x1/4
B15475C-3x1/4
C = Zinc-plated steel cla...
스플릿 아이렛 커넥터
3
1/4
암
BSPT
9
3
136.5
31.1
71.4
0.90
B15475A-3x3/8
B15475A-3x3/8
A = 황동 본체가 있는 아연-도금 스틸 클램...
스플릿 아이렛 커넥터
3
3/8
암
BSPT
9
3
136.5
31.1
71.4
0.90
B15475B-3x3/8
B15475B-3x3/8
B = 전체 스테인리스 스틸
스플릿 아이렛 커넥터
3
3/8
암
BSPT
9
3
136.5
31.1
71.4
0.90
B15475C-3x3/8
B15475C-3x3/8
C = Zinc-plated steel cla...
스플릿 아이렛 커넥터
3
3/8
암
BSPT
9
3
136.5
31.1
71.4
0.90
B15475A-3x1/2
B15475A-3x1/2
A = 황동 본체가 있는 아연-도금 스틸 클램...
스플릿 아이렛 커넥터
3
1/2
암
BSPT
9
3
136.5
31.1
71.4
0.90
B15475B-3x1/2
B15475B-3x1/2
B = 전체 스테인리스 스틸
스플릿 아이렛 커넥터
3
1/2
암
BSPT
9
3
136.5
31.1
71.4
0.90
B15475C-3x1/2
B15475C-3x1/2
C = Zinc-plated steel cla...
스플릿 아이렛 커넥터
3
1/2
암
BSPT
9
3
136.5
31.1
71.4
0.90
B15475A-3x3/4
B15475A-3x3/4
A = 황동 본체가 있는 아연-도금 스틸 클램...
스플릿 아이렛 커넥터
3
3/4
암
BSPT
9
3
136.5
31.1
71.4
0.90
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성