피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
150 SMC-3 Open Smart Motor Controller - 150 SMC-3 Open Smart Motor Controller
Rockwell Automation
Motor Control, Solid-State
Soft Starters, SMC-3
Powered by
CAD모델 선택
{rockwellautomation/motor_control_solid_state/soft_starters_smc_3/150_smc_3_open_smart_mc.prj},{NB=150-C317NBR},{CN=150-C317NBR},{DESC=SMC-3, 3-Wire, Open Type, 317A, 480V, 3-Phase, 50/60Hz Max, Control Voltage 24V AC/DC},{NPW=45.8},{STEP=150-C_FS4},{COL=white},{IV=480},{CV= 24V AC/DC},{C=317},{HL=174}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CN
Catalog Number
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
NPW
Nett Product Weight
[kg]
IV
Input Voltage
[V]
CV
Control Voltage
ⁿ/ₐ
C
Current
[A]
HL
Heat Loss
[W]
150-C108NBD
150-C108NBD
SMC-3, 3-Wire, Open Type,...
15
480
100...240V AC
108
62
150-C108NBR
150-C108NBR
SMC-3, 3-Wire, Open Type,...
15
480
24V AC/DC
108
62
150-C108NCD
150-C108NCD
SMC-3, 3-Wire, Open Type,...
15
600
100...240V AC
108
62
150-C135NBD
150-C135NBD
SMC-3, 3-Wire, Open Type,...
15
480
100...240V AC
135
75
150-C135NBR
150-C135NBR
SMC-3, 3-Wire, Open Type,...
15
480
24V AC/DC
135
75
150-C135NCD
150-C135NCD
SMC-3, 3-Wire, Open Type,...
15
600
100...240V AC
135
75
150-C135NCR
150-C135NCR
SMC-3, 3-Wire, Open Type,...
15
600
24V AC/DC
135
75
150-C16NBD
150-C16NBD
SMC-3, 3-Wire, Open Type,...
0.86
480
100...240V AC
16
14
150-C16NBR
150-C16NBR
SMC-3, 3-Wire, Open Type,...
0.86
480
24V AC/DC
16
14
150-C16NCD
150-C16NCD
SMC-3, 3-Wire, Open Type,...
0.86
600
100...240V AC
16
14
150-C16NCR
150-C16NCR
SMC-3, 3-Wire, Open Type,...
0.86
600
24V AC/DC
16
14
150-C19NBD
150-C19NBD
SMC-3, 3-Wire, Open Type,...
0.86
480
100...240V AC
19
15
150-C19NBR
150-C19NBR
SMC-3, 3-Wire, Open Type,...
0.86
480
24V AC/DC
19
15
150-C19NCD
150-C19NCD
SMC-3, 3-Wire, Open Type,...
0.86
600
100...240V AC
19
15
150-C19NCR
150-C19NCR
SMC-3, 3-Wire, Open Type,...
0.86
600
24V AC/DC
19
15
150-C201NBD
150-C201NBD
SMC-3, 3-Wire, Open Type,...
30.4
480
100...240V AC
201
129
150-C201NBR
150-C201NBR
SMC-3, 3-Wire, Open Type,...
30.4
480
24V AC/DC
201
129
150-C201NCD
150-C201NCD
SMC-3, 3-Wire, Open Type,...
30.4
600
100...240V AC
201
129
150-C201NCR
150-C201NCR
SMC-3, 3-Wire, Open Type,...
30.4
600
24V AC/DC
201
129
150-C251NBD
150-C251NBD
SMC-3, 3-Wire, Open Type,...
30.4
480
100...240V AC
251
147
150-C251NBR
150-C251NBR
SMC-3, 3-Wire, Open Type,...
30.4
480
24V AC/DC
251
147
150-C251NCD
150-C251NCD
SMC-3, 3-Wire, Open Type,...
30.4
600
100...240V AC
251
147
150-C251NCR
150-C251NCR
SMC-3, 3-Wire, Open Type,...
30.4
600
24V AC/DC
251
147
150-C25NBD
150-C25NBD
SMC-3, 3-Wire, Open Type,...
0.86
480
100...240V AC
25
17
150-C25NBR
150-C25NBR
SMC-3, 3-Wire, Open Type,...
0.86
480
24V AC/DC
25
17
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
150 SMC-50 Controller with Internal Bypass - 150 SMC-50 Controller with Int...
Rockwell Automation
11.12.2023
1426 PowerMonitor 5000 - 1426 PowerMonitor 5000
Rockwell Automation
30.04.2024
1783 Stratix Device - 1783 Stratix Device
Rockwell Automation
17.05.2024
NPQE-T-Q - push-in T-connector
Festo
26.09.2023
VTOE - dispense head
Festo
30.08.2023
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성