146-C Flexible chain - 146 Series
LILAI Chain
Sideflex Plastic Table Top Chain
146 Series
Powered by
CAD모델 선택
{lilai/psbftc/146_series/146_c_asmtab.prj},{NB=146-C},{CM=146-C},{SERIES=146 Series},{PN=146-C Flexible chain},{APPLICATION=Mainly used to conveying various kinds of food, beverage, bottles and cans.},{MATERIAL=POM, color white, operating temperature -30°C~+90°C.},{PM=Stainless steel},{MS=50M/min lubrication, 30M/min dry},{WL=Working load (25°C) 2100N,Max.length 12m},{REMARK=One meter = 28 pieces},{W=146.0},{WEIGHT=1.38},{RBR=150},{TR=250},{PPATH=146_c/assembly/146_c_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CM
Chain model
ⁿ/ₐ
SERIES
Series
ⁿ/ₐ
PN
Product name
ⁿ/ₐ
APPLICATION
Application
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
PM
Pin material
ⁿ/ₐ
MS
Maximum speed
ⁿ/ₐ
WL
Working load
ⁿ/ₐ
REMARK
Remark
ⁿ/ₐ
W
Width
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg/m]
RBR
opposite bending raduis
[mm]
TR
Sideflex radius
[mm]
146-C
146-C
146 Series
146-C Flexible chain
Mainly used to conveying ...
POM, color white, operati...
Stainless steel
50M/min lubrication, 30M/...
Working load (25°C) 2100N...
One meter = 28 pieces
146.0
1.38
150
250
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성