카탈로그: Pneumax
생성됨: 12.03.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Pneumax
139#.Ø.stroke.02 - Push/pull version "02"
Pneumax
Pneumatic actuation
Standard rod cylinders
Cylinders according to standard ISO 15552
ECOLIGHT
Basic through rod
Powered by
CAD모델 선택
{pneumax/cylinders/standard_cylinders/iso_15552/ecolight/basic_through_rod/ecolight_version_02_asmtab.prj},{NB=1390.63.0.02(00)},{DIA=63},{PES=0},{COR=0},{CORX=0},{TYPE=Through-rod},{VG=},{VP=},{VR=},{VB=},{BS=},{SEN=},{SD=NO},{FIX=},{MF=},{XV=0.00},{ACS=},{ACS1=},{PMO=-8.5},{AM=32},{B=45},{BG=18},{E=76},{EE=G 3/8},{G=36.0},{KK=M16x1.5},{KV=24},{KW=8},{L2=29},{L3=5},{L8=121},{MM=20},{PL=18},{PM=4.5},{RT=M8},{SW=17},{TG=56.5},{VA=4},{VBB=51},{VD=4},{VF=16},{W1=1360},{W2=49},{XMIN=87.0},{CDO=20},{PPATH=../basic_through_rod/parts/ecolight_version_02_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
DIA
Bore
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[g]
1390.32.0.02
32
Through-rod
460
1390.40.0.02
40
Through-rod
650
1390.50.0.02
50
Through-rod
1030
1390.63.0.02
63
Through-rod
1360
1390.80.0.02
80
Through-rod
2180
1390.100.0.02
100
Through-rod
2890
1390.125.0.02
125
Through-rod
5700
1390.160.0.02
160
Through-rod
11200
1390.200.0.02
200
Through-rod
14900
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성