1215 - Taper bushes
Chiaravalli
Open transmission
Taper bushes TL RCB
Powered by
CAD모델 선택
{chiaravalli/open_transmission/taper_bushes_tl_rcb/taper_bushes_1215.prj},{NB=29121519},{TYPE=1215},{D1=47.5},{CODE=29121519},{EXEC=A},{L=38},{D2S=-},{D2CF=19},{B=6},{T2=2.8},{SCREWS=3/8”x5/8”},{TT=19.6},{WEIGHT=0.34},{MAT=Gray cast iron},{D100BUSSOLA=9.90},{DH1BUSSOLA=15.00},{D2BUSSOLA=44.46},{SH=35.00},{D2SX=0},{D2CFX=19},{BX=6},{T2X=2.8}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
TYPE
ⁿ/ₐ
D1
Ø D1
[mm]
CODE
PART NUMBER
ⁿ/ₐ
EXEC
EXEC.
ⁿ/ₐ
L
[mm]
D2S
Ø D2 H8 Alone initial hole
ⁿ/ₐ
D2CF
Ø D2 with ISO G7 hole, DIN 6885-JS9 slot
ⁿ/ₐ
B
width quarry
[mm]
T2
prof. quarry
[mm]
SCREWS
British Standard Whitworth
ⁿ/ₐ
TT
Tightening torque
[N/m]
WEIGHT
Weight
[kg]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
29121500
1215
47.5
29121500
A
38
12
-
-
-
3/8”x5/8”
19.6
0.38
Gray cast iron
29121512
1215
47.5
29121512
A
38
-
12
4
1.8
3/8”x5/8”
19.6
0.38
Gray cast iron
29121514
1215
47.5
29121514
A
38
-
14
5
2.3
3/8”x5/8”
19.6
0.38
Gray cast iron
29121519
1215
47.5
29121519
A
38
-
19
6
2.8
3/8”x5/8”
19.6
0.34
Gray cast iron
29121520
1215
47.5
29121520
A
38
-
20
6
2.8
3/8”x5/8”
19.6
0.34
Gray cast iron
29121524
1215
47.5
29121524
A
38
-
24
8
3.3
3/8”x5/8”
19.6
0.29
Gray cast iron
29121525
1215
47.5
29121525
A
38
-
25
8
3.3
3/8”x5/8”
19.6
0.29
Gray cast iron
29121528
1215
47.5
29121528
A
38
-
28
8
3.3
3/8”x5/8”
19.6
0.26
Gray cast iron
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성