svenska
中文 (繁體)
English
1188500000 - VP M32-EX W
Weidmüller
Electric engineering, automation, process control engineering
Electrical installation, device
Cable gland
Blind plug (explosion-proof, electrical)
Powered by
CAD모델 선택
{weidmueller_qs/27/14/08/05/1188500000.prj},{NB=1188500000},{MANUID=1188500000},{ABC354=16},{BAB707=21.500},{AAF040=0.149},{AAD931=85369010},{AAO676=1188500000},{AAO663=4050118075373},{PREVIEW=../../../../_pool_/a2/03/11884700004300.png},{MANUTYPEDESC=VP M32-EX W},{DESCSHORT=Ex sealing plugs (metal) M 32 x 1.5, 16 mm, Brass, nickel-plated},{DESCLONG=A metal plug is used to seal surplus threaded holes and to maintain the IP protection rating.},{GTIN=4050118075373},{MANUNAME=Weidmueller Group},{AAC108=IP66},{AAG746=M32x1.5},{AAQ325=Ex ta},{AAS481=metric},{ABC357=7 Joule},{BAB664=brass nickel-plated},{BAC255=gray},{BAD656=Yes},{AAO263=Germany},{URL=URL},{KEYWORD=Ex sealing plugs},{AAO677=Weidmueller Group}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
MANUID
Product number of the Manufacturer
ⁿ/ₐ
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ⁿ/ₐ
DESCSHORT
Short Description
ⁿ/ₐ
DESCLONG
Long Description
ⁿ/ₐ
GTIN
ⁿ/ₐ
MANUNAME
Manufacturer Name
ⁿ/ₐ
AAC108
Degree of protection (IP), mounted
ⁿ/ₐ
AAG746
mounting thread
ⁿ/ₐ
AAQ325
type of protection
ⁿ/ₐ
AAS481
type of connection thread
ⁿ/ₐ
ABC354
thread length connection thread
[mm]
ABC357
impact category
ⁿ/ₐ
BAB664
material
ⁿ/ₐ
BAB707
overall height
[mm]
BAC255
Color
ⁿ/ₐ
BAD656
Without halogens
ⁿ/ₐ
AAF040
Mass
[kg]
AAD931
customs tariff number (TARIC)
ⁿ/ₐ
AAO263
Country of customs tariff number
ⁿ/ₐ
Weidmueller 1188500000
1188500000
VP M32-EX W
Ex sealing plugs (metal) ...
A metal plug is used to s...
4050118075373
Weidmueller Group
IP66
M32x1.5
Ex ta
metric
16
7 Joule
brass nickel-plated
21.500
gray
Yes
0.149
85369010
Germany
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
1210890000 - VP M16 EXE MS
Weidmüller
22.01.2024
1210920000 - VP M32 EXE MS
Weidmüller
22.01.2024
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성