1150-OF
Bel Fuse
Signal Transformer
1150-OF
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/signal_transformer/1150_of/1150_of.prj},{NB=1150-OF},{PN=1150-OF},{SHA256=wc0S3+lmvfwetSJghULKzUJGLkU2iFLtV3VqTEopuxA=},{INAME=00013__11502d0f2estep},{DESC=Auto Transformer, 1500VA, 230V to 115V, 115V to 230V},{POWER=1500},{INPUT=230V or 115V},{OUTPUT=115V or 230V},{MOUNTING=Chassis Mount},{FREQUENCY=50/60Hz},{WEIGHT=19 lbs (8.62 kg)},{LENGTH=5.25 in. (133.4 mm)},{HEIGHT=4.37 in. (111 mm)},{WIDTH=5.5 in. (139.7 mm)}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
POWER
Power
[VA]
INPUT
Input
[V]
OUTPUT
Output
[V]
MOUNTING
Mounting
ⁿ/ₐ
FREQUENCY
Frequency
[Hz]
WEIGHT
Weight
ⁿ/ₐ
LENGTH
Length
ⁿ/ₐ
HEIGHT
Height
ⁿ/ₐ
WIDTH
Width
ⁿ/ₐ
1150-OF
1150-OF
Auto Transformer, 1500VA,...
1500
230V or 115V
115V or 230V
Chassis Mount
50/60Hz
19 lbs (8.62 kg)
5.25 in. (133.4 mm)
4.37 in. (111 mm)
5.5 in. (139.7 mm)
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
940-SP-301010R
Bel Fuse
12.01.2022
Sliding Element Linear Actuator - ECO60 Linear Actuator
Bishop-Wisecarver
31.10.2023
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성