113113 - RUN (ADJ) TEE MALE JIC - MALE METRIC WITH O.R. ISO 6149
FOR Fittings
37° Flared tube connectors JIC 37 ISO 8434-2
Powered by
CAD모델 선택
{for_fittings/1_jic_37_iso_8434-2/113113.prj},{NB=A113113-1618},{CODE=A113113-1618},{FILENAME=A113113-1618_01},{J=7/8-14 UNF-2A},{F=M18x1,5-6g},{J1=7/8-14 UNF-2A},{B=36,5},{B1=36.5},{C=41.5},{CH=24}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
J
Thread
ⁿ/ₐ
F
Thread
ⁿ/ₐ
J1
Thread
ⁿ/ₐ
B
[mm]
B1
[mm]
C
[mm]
CH
Hexagonal key
[mm]
A113113-0610
A113113-0610
7/16-20 UNF-2A
M10x1-6g
7/16-20 UNF-2A
22,5
22,5
27.5
14
A113113-0612
A113113-0612
7/16-20 UNF-2A
M12x1,5-6g
7/16-20 UNF-2A
27
27
31.5
17
A113113-0812
A113113-0812
1/2-20 UNF-2A
M12x1,5-6g
1/2-20 UNF-2A
27
27
31.5
17
A113113-0814
A113113-0814
1/2-20 UNF-2A
M14x1,5-6g
1/2-20 UNF-2A
27
27
32.5
19
A113113-1014
A113113-1014
9/16-18 UNF-2A
M14x1,5-6g
9/16-18 UNF-2A
27
27
32.5
19
A113113-1016
A113113-1016
9/16-18 UNF-2A
M16x1,5-6g
9/16-18 UNF-2A
28,5
28.5
36.5
22
A113113-1216
A113113-1216
3/4-16 UNF-2A
M16x1,5-6g
3/4-16 UNF-2A
31,5
31.5
36.5
22
A113113-1218
A113113-1218
3/4-16 UNF-2A
M18x1,5-6g
3/4-16 UNF-2A
31,5
31.5
39.5
24
A113113-1618
A113113-1618
7/8-14 UNF-2A
M18x1,5-6g
7/8-14 UNF-2A
36,5
36.5
41.5
24
A113113-1622
A113113-1622
7/8-14 UNF-2A
M22x1,5-6g
7/8-14 UNF-2A
36,5
36.5
43
27
A113113-202212
A113113-202212
1"1/16-12 UN-2A
M22x1,5-6g
3/4-16 UNF-2A
42
36,5
45,5
27
A113113-2022
A113113-2022
1"1/16-12 UN-2A
M22x1,5-6g
1"1/16-12 UN-2A
42
42
45.5
27
A113113-2027
A113113-2027
1"1/16-12 UN-2A
M27x2-6g
1"1/16-12 UN-2A
42
42
51.5
32
A113113-2533
A113113-2533
1"5/16-12 UN-2A
M33x2-6g
1"5/16-12 UN-2A
46
46
55
41
SA113113-121816
SA113113-121816
3/4-16 UNF-2A
M18x1,5-6g
7/8-14 UNF-2A
33,5
36.5
41.5
24
SA113113-161812
SA113113-161812
7/8-14 UNF-2A
M18x1,5-6g
3/4-16 UNF-2A
36,5
33.5
41.5
24
SA113113-251812
SA113113-251812
1"5/16-12 UN-2A
M18x1,5-6g
3/4-16 UNF-2A
46
39.5
47
24
A113113-2527
A113113-2527
1"5/16-12 UN-2A
M27x2-6g
1"5/16-12 UN-2A
46
46
55
32
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Model 5453 - Equal tee union - Stainless steel 316
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
30.07.2020
SO 83121 - Tee union with male adaptor SO 80040
SERTO
11.03.2024
111023 - BRANCH (ADJ) TEE MALE JIC - MALE SAE UNF-UN WITH O.R. ISO 11926 PO...
FOR Fittings
07.05.2024
Model 5324 - Tee NPT threaded - Stainless steel 316L
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
06.04.2023
111012 - SWIVEL NUT BRANCH TEE MALE JIC
FOR Fittings
06.05.2024
SO 83021 - Tee union
SERTO
11.03.2024
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성