피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
italiano
English
113047 - RUN TEE MALE JIC - MALE NPTF TAPER SAE 476 PORTS
FOR Fittings
37° Flared tube connectors JIC 37 ISO 8434-2
Powered by
CAD모델 선택
{for_fittings/1_jic_37_iso_8434-2/113047.prj},{NB=A113047-1617},{CODE=A113047-1617},{FILENAME=A113047-1617_00},{J=7/8-14 UNF-2A},{F=3/8-18 NPTF},{J1=7/8-14 UNF-2A},{B=36,5},{B1=36.5},{C=32}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
J
Thread
ⁿ/ₐ
F
Thread
ⁿ/ₐ
J1
Thread
ⁿ/ₐ
B
[mm]
B1
[mm]
C
[mm]
A113047-0610
A113047-0610
7/16-20 UNF-2A
1/8-27 NPTF
7/16-20 UNF-2A
22,5
22.5
19.5
A113047-0613
A113047-0613
7/16-20 UNF-2A
1/4-18 NPTF
7/16-20 UNF-2A
27
27
27.5
A113047-0810
A113047-0810
1/2-20 UNF-2A
1/8-27 NPTF
1/2-20 UNF-2A
24
24
19.5
A113047-0813
A113047-0813
1/2-20 UNF-2A
1/4-18 NPTF
1/2-20 UNF-2A
27
27
27.5
A113047-1010
A113047-1010
9/16-18 UNF-2A
1/8-27 NPTF
9/16-18 UNF-2A
27
27
23.5
A113047-1013
A113047-1013
9/16-18 UNF-2A
1/4-18 NPTF
9/16-18 UNF-2A
27
27
27.5
A113047-1017
A113047-1017
9/16-18 UNF-2A
3/8-18 NPTF
9/16-18 UNF-2A
28,5
28.5
31
A113047-1021
A113047-1021
9/16-18 UNF-2A
1/2-14 NPTF
9/16-18 UNF-2A
31
31
37
A113047-1213
A113047-1213
3/4-16 UNF-2A
1/4-18 NPTF
3/4-16 UNF-2A
31,5
31.5
31
A113047-1217
A113047-1217
3/4-16 UNF-2A
3/8-18 NPTF
3/4-16 UNF-2A
31,5
31.5
31
A113047-1221
A113047-1221
3/4-16 UNF-2A
1/2-14 NPTF
3/4-16 UNF-2A
34
34
37
A113047-1226
A113047-1226
3/4-16 UNF-2A
3/4-14 NPTF
3/4-16 UNF-2A
37
37
40.5
A113047-1617
A113047-1617
7/8-14 UNF-2A
3/8-18 NPTF
7/8-14 UNF-2A
36,5
36.5
32
A113047-1621
A113047-1621
7/8-14 UNF-2A
1/2-14 NPTF
7/8-14 UNF-2A
36,5
36.5
37
A113047-1626
A113047-1626
7/8-14 UNF-2A
3/4-14 NPTF
7/8-14 UNF-2A
39,5
39.5
40.5
A113047-2021
A113047-2021
1"1/16-12 UN-2A
1/2-14 NPTF
1"1/16-12 UN-2A
42
42
40.5
A113047-2026
A113047-2026
1"1/16-12 UN-2A
3/4-14 NPTF
1"1/16-12 UN-2A
42
42
40.5
A113047-2226
A113047-2226
1"3/16-12 UN-2A
3/4-14 NPTF
1"3/16-12 UN-2A
44
44
43
A113047-2526
A113047-2526
1"5/16-12 UN-2A
3/4-14 NPTF
1"5/16-12 UN-2A
46
46
45
A113047-2533
A113047-2533
1"5/16-12 UN-2A
1"-11 1/2 NPTF
1"5/16-12 UN-2A
46
46
50
A113047-3233
A113047-3233
1"5/8-12 UN-2A
1"-11 1/2 NPTF
1"5/8-12 UN-2A
52
52
59
A113047-3242
A113047-3242
1"5/8-12 UN-2A
1"1/4-11 1/2 NPTF
1"5/8-12 UN-2A
52
52
60
A113047-3848
A113047-3848
1"7/8-12 UN-2A
1"1/2-11 1/2 NPTF
1"7/8-12 UN-2A
59
59
67
E113047-1017
E113047-1017
9/16-18 UNF-2A
3/8-18 NPTF
9/16-18 UNF-2A
28,5
28.5
31
SA113047-254225
SA113047-254225
1"5/16-12 UN-2A
1"1/4-11 1/2 NPTF
1"5/16-12 UN-2A
50,5
50.5
60
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
T-Stutzen - T-Stutzen
VOSS
11.04.2023
301263 - BSPP EXT. HEX PLUG WITH O.R. AND RETAINING RING ISO 1179 PORTS
FOR Fittings
10.06.2024
J-XYS01 - Precision joint for rubber tube direct head
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
SC1000F-04
KCC Precision
12.07.2021
B302567
FOR Fittings
06.06.2024
301010 - BSPP EXT. HEX PLUG
FOR Fittings
06.06.2024
302411 - CONNECTOR FEMALE BSPP - MALE BSPP BONDED ISO 1179 PORTS
FOR Fittings
10.06.2024
111034 - BRANCH (ADJ) TEE MALE JIC - MALE BSPP WITH O.R. AND RETAINING RING...
FOR Fittings
10.06.2024
107017 - 90° ELBOW MALE JIC - SWIVEL FEMALE JIC
FOR Fittings
06.06.2024
EVL EO - Standpipe run tee
Parker
11.09.2023
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성