111 D
Kukamet
manual_toggle_clamps
toggle_clamps_with_solid_arm
toggle_clamps_with_solid_arm
horizontal_toggle_clamps_with_solid_arm
Powered by
CAD모델 선택
{kursunel/manual_toggle_clamps/toggle_clamps_with_solid_arm/toggle_clamps_with_solid_arm/horizontal_toggle_clamps_with_solid_arm/111_d.prj},{NB=111 - 2 - D},{SHA256=NMlnTgng2EbeRxw+46PRdWEy0KkdWmB5GoVOrfvu5hA=},{INAME=111_2_d},{NAME=111_2_d},{MODELNO=111 - 2 - D},{F1=1000},{F2=750},{F3=300},{F4=220},{F5=1200},{F6=1000},{F7=350},{F8=250},{FI1=7:1},{FI2=3:1},{ANGLE=90},{WEIGHT=200},{A=37.0},{B=40.0},{B2=5},{C1=66},{C2=116},{C3=166},{E=23,7 - 26},{F=20 - 27,5},{G=28},{H=51},{H2=110},{J=14.0},{L=184},{M=Ø 6},{N=6 x 10},{X1=19},{PDFEN=http://www.kukamet.com.tr/Y_Uploads/pdf/111-D.pdf},{PDFDE=http://www.kukamet.com.tr/Y_Uploads/pdf_de/111-D.pdf}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
MODELNO
Model number
ⁿ/ₐ
F1
Force
[N]
F2
Force
[N]
F3
Force
[N]
F4
Force
[N]
F5
Force
[N]
F6
Force
[N]
F7
Force
[N]
F8
Force
[N]
FI1
(X1) YIELD (F1:Fi)
[N]
FI2
(C1) YIELD (F2:Fi)
[N]
ANGLE
Angle
[°]
WEIGHT
Weight
[g]
A
[mm]
B
[mm]
B2
[mm]
C1
[mm]
C2
[mm]
C3
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
H2
[mm]
J
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
N
[mm]
X1
[mm]
111 - 1 - D
111 - 1 - D
850
650
200
100
1000
800
200
125
7:1
3:1
90
100
33.5
32.0
5
43
93
143
14 - 23
17,5 - 20,5
21
40
95
10.0
148
-
5 x 10
15
111 - 2 - D
111 - 2 - D
1000
750
300
220
1200
1000
350
250
7:1
3:1
90
200
37.0
40.0
5
66
116
166
23,7 - 26
20 - 27,5
28
51
110
14.0
184
Ø 6
6 x 10
19
111 - 3 - D
111 - 3 - D
2300
1250
560
400
2500
1350
740
530
8:1
4:1
90
300
39.5
46.5
6
68
118
168
25.5
24 - 32,5
34
61
136
14.0
215
Ø 6
7 x 11,5
25
111 - 4 - D
111 - 4 - D
3500
1800
900
700
3650
2000
1035
800
9:1
4:1
90
730
58.0
60.0
8
100
150
200
41.5
36 - 43
45
82
175
19.0
296
Ø 8,5
9 x 12,5
27
111 - 5 - D
111 - 5 - D
4500
2000
1250
1000
5000
2125
1350
1080
10:1
5:1
90
1400
75.0
66.0
10
129
179
229
42 - 53
42
55
104
218
25.5
345
Ø 10
10 x 15,5
37
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성