카탈로그: Pneumax
생성됨: 12.03.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Pneumax
105.##.6.2/# - Push button Ø22 - Spring
Pneumax
Valves and accessories
Mechanical and manual command
serie105
Powered by
CAD모델 선택
{pneumax/valves_and_accessories/valves/serie105/pulsante_digitale_d22_molla_asmtab.prj},{NB=105.32.6.2/R},{T=32},{C=R},{PPATH=pulsante_digitale_d22_molla_asmtpl.prj},{FLUIDO=Aria filtrata e lubrificata},{PRESSIONE=10},{TEMPERATURA=-5 ÷+70},{PORTATA=120},{DIAMETRO=2.5},{CONNESSIONI=M5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
FLUIDO
Fluid type
ⁿ/ₐ
PRESSIONE
Max. working pressure [bar]
ⁿ/ₐ
TEMPERATURA
T in °C
ⁿ/ₐ
PORTATA
Taken at 6 bar with Δp=1 (Nl/min)
ⁿ/ₐ
DIAMETRO
Nominal passage [mm]
ⁿ/ₐ
CONNESSIONI
For power supply
ⁿ/ₐ
105.32.6.2/R
Filtered and lubricated a...
10
-5 ÷+70
120
2.5
M5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성