103WF-C Flexible chain - 103 Series
LILAI Chain
Sideflex Plastic Table Top Chain
103 Series
Powered by
CAD모델 선택
{lilai/psbftc/103_series/103wf_c_asmtab.prj},{NB=103WF-C},{CM=103WF-C},{SERIES=103 Series},{PN=103WF-C Flexible chain},{APPLICATION=Mainly used in all kinds of food, beverage, and all kinds of goods transportation},{MATERIAL=White Polyoxymethylene (POM), operating temperature -10°C~+40°C},{PM=Stainless steel},{MS=40m/min},{WL=Working load (25°C) <3000N,Max.length 12m},{REMARK=One meter = 24 pieces},{W=103.0},{WEIGHT=1.76},{RBR=120},{TR=170},{PPATH=103wf_c/assembily/103wf_c_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CM
Chain model
ⁿ/ₐ
SERIES
Series
ⁿ/ₐ
PN
Product name
ⁿ/ₐ
APPLICATION
Application
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
PM
Pin material
ⁿ/ₐ
MS
Maximum speed
ⁿ/ₐ
WL
Working load
ⁿ/ₐ
REMARK
Remark
ⁿ/ₐ
W
Width
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg/m]
RBR
Rb opposite bending raduis
[mm]
TR
Rs Sideflex radius
[mm]
103WF-C
103WF-C
103 Series
103WF-C Flexible chain
Mainly used in all kinds ...
White Polyoxymethylene (P...
Stainless steel
40m/min
Working load (25°C) <3000...
One meter = 24 pieces
103.0
1.76
120
170
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성