카탈로그: Turck
생성됨: 27.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Turck
100007955 - Pressure Transmitter, With Voltage Output (3-Wire)
Turck
Sensors
pressure20sensors
Powered by
CAD모델 선택
{turck/sensors/pressure20sensors/100007955.prj},{NB=100007955},{BMENB=100007955},{NO_CU_PER_OU=1},{PREVIEW=../../../_pool_/f7/19/100007955.png},{MASSZEICHNUNG=../../../_pool_/f7/19/100007955.png},{DESCSHORT=Pressure Transmitter, With Voltage Output (3-Wire)},{DESCLONG=Pressure Transmitter, With Voltage Output (3-Wire), Operating voltage 8…33 VDC, Fully welded metal measuring cell, Pressure range 0…250 bar rel., 8…33 VDC, Analog output 1…6 V, Process connection 1/4\"-18 NPT male thread, Plug-in device, DIN EN 175301-803-C},{EAN=4047101510669},{MANUNAME=Turck},{MANUTYPEDESC=PT250R-2003-U2-DC91},{E=Stecker DIN EN 175301-803-C (Mini DIN)},{D=Aussengewinde - 1/4-18 NPT},{DEEPLINK=Deeplink}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
BMENB
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
E
Cadenas_FS_PT1000_PT2000_electrical_connection
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
NO_CU_PER_OU
Packaging quantity
ⁿ/ₐ
100007955
100007955
Pressure Transmitter, Wit...
Pressure Transmitter, Wit...
4047101510669
Turck
PT250R-2003-U2-DC91
Stecker DIN EN 175301-803...
Aussengewinde - 1/4-18 NP...
1
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성