피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
100-C IEC Contactors - 100-C IEC Contactors
Rockwell Automation
Motor Control, IEC
Contactors and Starters - Contactors
Powered by
CAD모델 선택
{rockwellautomation/motor_control_iec/contactors_and_starters_contactors/100_c_iec_contactors.prj},{NB=100-C30D00},{CN=100-C30D00},{DESC=IEC 30 A Contactor},{H=80.7},{W=44.6},{L=103.5},{STEP=100-C_FS1_00.stp},{MODEL=10}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CN
Catalog Number
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
100-C97KF00
100-C97KF00
IEC 97 A Contactor
100-C97DJ10
100-C97DJ10
IEC 97 A Contactor
100-C97DJ00
100-C97DJ00
IEC 97 A Contactor
100-C97D10
100-C97D10
IEC 97 A Contactor
100-C97D00
100-C97D00
IEC 97 A Contactor
100-C90KJ400
100-C90KJ400
IEC 90 A Contactor
100-C90KF400
100-C90KF400
IEC 90 A Contactor
100-C90DJ400
100-C90DJ400
IEC 90 A Contactor
100-C90D400
100-C90D400
IEC 90 A Contactor
100-C85L00
100-C85L00
IEC 85 A Contactor
100-C85KF00
100-C85KF00
IEC 85 A Contactor
100-C85DJ10
100-C85DJ10
IEC 85 A Contactor
100-C85DJ00
100-C85DJ00
IEC 85 A Contactor
100-C85D10
100-C85D10
IEC 85 A Contactor
100-C85D00
100-C85D00
IEC 85 A Contactor
100-C72UD10
100-C72UD10
IEC 72 A Contactor
100-C72KF00
100-C72KF00
IEC 72 A Contactor
100-C72DJ10
100-C72DJ10
IEC 72 A Contactor
100-C72DJ00
100-C72DJ00
IEC 72 A Contactor
100-C72D10
100-C72D10
IEC 72 A Contactor
100-C72D00
100-C72D00
IEC 72 A Contactor
100-C60L10
100-C60L10
IEC 60 A Contactor
100-C60KJ10
100-C60KJ10
IEC 60 A Contactor
100-C60KJ00
100-C60KJ00
IEC 60 A Contactor
100-C60KF10
100-C60KF10
IEC 60 A Contactor
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
E100 Overload Relay (193/592 IEC/NEMA) - E100 Overload Relay (193/592 IEC/N...
Rockwell Automation
09.01.2024
E300 Overload Relays (193/592 IEC/NEMA) - E300 Overload Relays (193/592 IEC...
Rockwell Automation
09.01.2024
700-CF IEC Control Relay - 700-CF IEC Control Relay
Rockwell Automation
04.06.2024
140G Molded Case Accessories - 140G Molded Case Accessories
Rockwell Automation
26.07.2023
140M MPCBs and MCPs - 140M MPCBs and MCPs
Rockwell Automation
21.06.2023
104-C Reversing Contactors - 104-C Reversing Contactors
Rockwell Automation
14.05.2024
40U-D Molded Case Circuit Breakers - 40U-D Molded Case Circuit Breakers
Rockwell Automation
21.06.2023
Series I Cylinders - Cylinders
Advance Automation
07.03.2024
MCS 100-C, 104-C, 700-CF, 700S-CF Accessories - Interface (Electronic)
Rockwell Automation
14.05.2024
140A Manual Motor Starter - 140A Manual Motor Starter
Rockwell Automation
21.06.2023
Micro850 Controller - Micro850 Controller
Rockwell Automation
08.02.2024
AFC38 - 3 or 4 Poles - AC Operated
ABB Low Voltage & Systems
01.02.2024
2080 Micro800 System - 2080 Micro800 System
Rockwell Automation
08.02.2024
100-K Miniature Contactors - 100-K Miniature Contactors
Rockwell Automation
27.10.2023
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성