10 mm
Bando
Pulley
STS Pulley
Axis hole processing type
S2M type
Powered by
CAD모델 선택
{bando/pulley/sts_pulley/axis_hole_processing_type/s2m_type/10mm_asmtab.prj},{NB=28S2M0100BF-50(-)},{IDNR=},{N=28},{SHAPE=BF},{MAT=High tensile aluminum alloy},{DP=17.83},{DO=17.32},{L=23},{WA=12},{S=2},{B=7},{DB=11},{AP=},{NTH=-},{SD=5},{FL=0},{FLNO=FM2113},{XX=9},{PT=S2M},{BW=0100},{VER=3},{AFX=11.000},{SFBF=6.000},{SFBFT=6.000},{NEWSFK=0.000},{NWESFTK=0.000},{OLDSFK=0.000},{OLDSFTK=0.000},{MIN=5.000},{PPATH=s2m_asmtpl.prj},{NEWAFK=8.000},{OLDAFK=0.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
N
No. of teeth
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
DP
dp
[mm]
DO
do
[mm]
W
[mm]
L
[mm]
WA
[mm]
S
s
[mm]
B
[mm]
DB
db
[mm]
MASS
Mass (Rough estimate)
[g]
FLNO
Flange No.
ⁿ/ₐ
14S2M0100SF
14
High tensile aluminum all...
8.91
8.40
14
21
12
2
7
13
4
FM1306
15S2M0100SF
15
High tensile aluminum all...
9.55
9.04
14
21
12
2
7
13
4
FM1306
16S2M0100SF
16
High tensile aluminum all...
10.19
9.68
14
21
12
2
7
14
5
FM1407
18S2M0100SF
18
High tensile aluminum all...
11.46
10.95
14
21
12
2
7
14
6
FM1407
20S2M0100SF
20
High tensile aluminum all...
12.73
12.22
14
21
12
2
7
16
7
FM1609
22S2M0100SF
22
High tensile aluminum all...
14.01
13.50
14
21
12
2
7
17
8
FM1710
24S2M0100SF
24
High tensile aluminum all...
15.28
14.77
14
21
12
2
7
19
10
FM1912
26S2M0100BF
26
High tensile aluminum all...
16.55
16.04
16
23
12
2
7
11
9
FM2013
28S2M0100BF
28
High tensile aluminum all...
17.83
17.32
16
23
12
2
7
11
10
FM2113
30S2M0100BF
30
High tensile aluminum all...
19.10
18.59
16
23
12
2
7
13
12
FM2215
32S2M0100BF
32
High tensile aluminum all...
20.37
19.86
16
23
12
2
7
14
14
FM2516
34S2M0100BF
34
High tensile aluminum all...
21.65
21.14
16
23
12
2
7
14
16
FM2516
36S2M0100BF
36
High tensile aluminum all...
22.92
22.41
16
23
12
2
7
17
19
FM2919
40S2M0100BF
40
High tensile aluminum all...
25.46
24.96
16
23
12
2
7
19
24
FM3121
44S2M0100BF
44
High tensile aluminum all...
28.01
27.50
16
23
12
2
7
20
29
FM3222
48S2M0100BF
48
High tensile aluminum all...
30.56
30.05
16
23
12
2
7
24
37
FM3626
50S2M0100BF
50
High tensile aluminum all...
31.83
31.32
16
23
12
2
7
25
40
FM3727
60S2M0100BF
60
High tensile aluminum all...
38.20
37.69
16
23
12
2
7
26
55
FM4328
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성