您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
主动轮 - 60P塑料链条
利来链条
烟草链/塑料链板
Powered by
CAD模型選擇
{lilai/tc_pcp/60p_sprocket.prj},{NB=1-60P-17-35},{PM=Machined Processed},{MATERIAL=Polyamide PA6, Machined, high precision, matching well.},{APPLYTO=Suitable for light load conveying, strong and durable},{JG=Bore tolerance : d +0.08/+0.02},{TN=17},{PD=102.86},{OD=112.4},{BORE=35},{TOP=91.00},{A=70}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
明細表
CODE
型号
ⁿ/ₐ
PM
加工方式
ⁿ/ₐ
MATERIAL
材质
ⁿ/ₐ
APPLYTO
适用于
ⁿ/ₐ
JG
加工内径
ⁿ/ₐ
TN
齿数
ⁿ/ₐ
PD
分度圆
[mm]
OD
齿顶圆
[mm]
BORE
孔径
[mm]
1-60P-12-20
1-60P-12-20
机加工
尼龙 PA6,机加工成型,精度高,配合好
适用于轻负荷输送,坚固耐用
加工内径公差为 : d +0.08/+0.02
12
73.18
82.8
20
1-60P-12-25
1-60P-12-25
机加工
尼龙 PA6,机加工成型,精度高,配合好
适用于轻负荷输送,坚固耐用
加工内径公差为 : d +0.08/+0.02
12
73.18
82.8
25
1-60P-12-30
1-60P-12-30
机加工
尼龙 PA6,机加工成型,精度高,配合好
适用于轻负荷输送,坚固耐用
加工内径公差为 : d +0.08/+0.02
12
73.18
82.8
30
1-60P-15-25
1-60P-15-25
机加工
尼龙 PA6,机加工成型,精度高,配合好
适用于轻负荷输送,坚固耐用
加工内径公差为 : d +0.08/+0.02
15
90.90
100.4
25
1-60P-15-30
1-60P-15-30
机加工
尼龙 PA6,机加工成型,精度高,配合好
适用于轻负荷输送,坚固耐用
加工内径公差为 : d +0.08/+0.02
15
90.90
100.4
30
1-60P-15-35
1-60P-15-35
机加工
尼龙 PA6,机加工成型,精度高,配合好
适用于轻负荷输送,坚固耐用
加工内径公差为 : d +0.08/+0.02
15
90.90
100.4
35
1-60P-17-25
1-60P-17-25
机加工
尼龙 PA6,机加工成型,精度高,配合好
适用于轻负荷输送,坚固耐用
加工内径公差为 : d +0.08/+0.02
17
102.86
112.4
25
1-60P-17-30
1-60P-17-30
机加工
尼龙 PA6,机加工成型,精度高,配合好
适用于轻负荷输送,坚固耐用
加工内径公差为 : d +0.08/+0.02
17
102.86
112.4
30
1-60P-17-35
1-60P-17-35
机加工
尼龙 PA6,机加工成型,精度高,配合好
适用于轻负荷输送,坚固耐用
加工内径公差为 : d +0.08/+0.02
17
102.86
112.4
35
1-60P-20-25
1-60P-20-25
机加工
尼龙 PA6,机加工成型,精度高,配合好
适用于轻负荷输送,坚固耐用
加工内径公差为 : d +0.08/+0.02
20
120.82
130.1
25
1-60P-20-30
1-60P-20-30
机加工
尼龙 PA6,机加工成型,精度高,配合好
适用于轻负荷输送,坚固耐用
加工内径公差为 : d +0.08/+0.02
20
120.82
130.1
30
1-60P-20-35
1-60P-20-35
机加工
尼龙 PA6,机加工成型,精度高,配合好
适用于轻负荷输送,坚固耐用
加工内径公差为 : d +0.08/+0.02
20
120.82
130.1
35
1-60P-22-25
1-60P-22-25
机加工
尼龙 PA6,机加工成型,精度高,配合好
适用于轻负荷输送,坚固耐用
加工内径公差为 : d +0.08/+0.02
22
132.80
142.9
25
1-60P-22-30
1-60P-22-30
机加工
尼龙 PA6,机加工成型,精度高,配合好
适用于轻负荷输送,坚固耐用
加工内径公差为 : d +0.08/+0.02
22
132.80
142.9
30
1-60P-22-35
1-60P-22-35
机加工
尼龙 PA6,机加工成型,精度高,配合好
适用于轻负荷输送,坚固耐用
加工内径公差为 : d +0.08/+0.02
22
132.80
142.9
35
1-60P-25-25
1-60P-25-25
机加工
尼龙 PA6,机加工成型,精度高,配合好
适用于轻负荷输送,坚固耐用
加工内径公差为 : d +0.08/+0.02
25
150.80
160.9
25
1-60P-25-30
1-60P-25-30
机加工
尼龙 PA6,机加工成型,精度高,配合好
适用于轻负荷输送,坚固耐用
加工内径公差为 : d +0.08/+0.02
25
150.80
160.9
30
1-60P-25-35
1-60P-25-35
机加工
尼龙 PA6,机加工成型,精度高,配合好
适用于轻负荷输送,坚固耐用
加工内径公差为 : d +0.08/+0.02
25
150.80
160.9
35
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
链轮 - 883 系列
利来链条
02.01.2024
机加工主动轮 - 1060 系列
利来链条
02.01.2024
Kettenrad - 5 x 2,5 mm aus Stahl, für Rollenkette nach DIN 8187 - ISO/R 606
Ketten Fuchs
22.09.2021
sprocket40B - 链轮-40B
TOHATSU伍全企业股份有限公司
21.06.2024
网带链轮-机加工主动轮 - T-1000 系列
利来链条
05.03.2024
40P/60P - 塑料链条
利来链条
02.01.2024
双排齿网带链轮 - T-2200 系列
利来链条
02.01.2024
A-2 非标准网带链 - A系列
利来链条
02.01.2024
Chain couplings - DIN 8187 - Chain couplings - DIN 8187
BEA Ingranaggi
06.07.2020
Cylindrical gears module 3 with hardened teeth - Cylindrical gears with har...
BEA Ingranaggi
06.07.2020
sprocket50B - 链轮-50B
TOHATSU伍全企业股份有限公司
21.06.2024
直齿轮 - 模数2 (30≦Z<60, S45C, 形状A1)
协育齿轮工业株式会社
10.05.2023
sprocket60B - 链轮-60B
TOHATSU伍全企业股份有限公司
21.06.2024
RS60 size
Tsubakimoto Chain Co.
28.03.2024
Show more
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表