피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
0895-2C1R-GK - Magnetic Solutions
Bel Fuse
Magnetic Solutions
0895-2C1R-GK
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/magnetic_solutions/0895_2c1r_gk/0895_2c1r_gk.prj},{NB=0895-2C1R-GK},{PN=0895-2C1R-GK},{DESC=MagJack 1000BASE-T, PoE+, 2X1 GY/GY, -40 to 85oC, Tab Up, RoHS},{BRAND=Bel Magnetics},{PORTS=2X1},{SPEED=1000BASE-T},{LED=Yes},{LEDT=GY/GY},{HP=Standard},{OT=-40 to 85},{EMI=Yes},{POER=PoEp},{SHA256=HXi3xAXgPGqs/VFTJET1FihmnUR8wjmhdx1QaT+LFyk=},{INAME=00018__08952d2c1r2dgk},{DEFAULTSORTATTR=44}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
BRAND
Brand
ⁿ/ₐ
PORTS
Number of Ports
ⁿ/ₐ
SPEED
Speed
ⁿ/ₐ
LED
ⁿ/ₐ
LEDT
LED Type
ⁿ/ₐ
HP
Height Profile
ⁿ/ₐ
OT
Operating Temperature
[°C]
EMI
EMI Tabs
ⁿ/ₐ
POER
PoE Rating
ⁿ/ₐ
0895-2C1R-GK
0895-2C1R-GK
MagJack 1000BASE-T, PoE+,...
Bel Magnetics
2X1
1000BASE-T
Yes
GY/GY
Standard
-40 to 85
Yes
PoEp
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
TSM Series - TSM Series - (2,54 mm) .100" Surface Mount Terminal .025" Squa...
Samtec
15.05.2024
TSW Series - TSW Series - (2,54 mm) .100" Through-Hole .025" Square Post He...
Samtec
22.01.2024
TFM Series - TFM Series - (1,27mm) .050" SMT & Through-Hole Header
Samtec
07.05.2024
SFM Series - SFM Series - (1,27 mm) .050" SMT & Through-Hole Tiger Eye™ Soc...
Samtec
21.08.2023
SSW Series - SSW Series - (2,54 mm) .100" Surface Mount Terminal & Through-...
Samtec
19.03.2024
SSM Series - SSM Series - (2,54 mm) .100" Tiger Claw™ Surface Mount Socket
Samtec
03.11.2021
FTSH Series - .050" Micro Terminal Strip
Samtec
07.04.2022
MTSW Series - MTSW Series - (2,54 mm) .100" Modified .025" Square Post Head...
Samtec
14.09.2020
FFSD Series - FFSD Series - (1,27 mm) .050" Tiger Eye™ Flat IDC Wire Cables
Samtec
02.10.2019
HTSW Series - HTSW Series - (2,54 mm) .100" Through-Hole .025" Square Post ...
Samtec
16.02.2023
DW Series - .100" Flex Stack, Flexible Board Stacker, .110" Tail
Samtec
14.09.2020
MTMM Series - 2,00 mm Variable Post Height Terminal Strip
Samtec
07.03.2017
SQT Series - SQT Series - (2,00 mm) .0787'' Cost-Effective Rugged Sockets
Samtec
26.10.2023
TMM Series - 2,00 mm Low Profile Terminal Strip
Samtec
07.04.2020
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성