您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
07690 - 环形螺母 DIN 582
norelem
灵活的标准件系统
07000 吊装点 扭矩把手, 扭矩螺丝 螺丝顶柱, 波珠螺丝 螺套 埋头螺栓 夹持件, 基板 固定环, 调节环 吊钩 螺母, 螺栓, 垫片, 卡簧元件 型槽螺母
吊装点
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_07000/anschlagepunkte/07690.prj},{NB=07690-024},{BEST=07690-024},{MATERIAL=Stahl},{STAHLS=1.1141},{OFG=galvanisch verzinkt},{D1=M 24},{D2=50},{D3=90},{D4=50},{E=20.0},{H=90},{K=20},{M=24},{F1=18.0},{F2=12.70},{TRAG=1295.4},{GEW=0.7036},{BS=Infotext},{NORM=Normenübersicht},{ROHS=Yes},{ZTN=73181600},{EAN=4059495644356},{FILTER=NORELEM,KIPP,KIPP_USA,BLOHM},{NDM=24},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
MATERIAL
主体
ⁿ/ₐ
STAHLS
金属键
ⁿ/ₐ
OFG
主体
ⁿ/ₐ
D1
内螺纹
[mm]
D2
直径
[mm]
D3
直径
[mm]
D4
直径
[mm]
E
高度
[mm]
H
高度
[mm]
K
宽度
[mm]
M
宽度
[mm]
F1
F1 max.
[kN]
F2
F2 max.
[kN]
TRAG
承载负荷
ⁿ/ₐ
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
07690-08
07690-08
钢制
1.1141
亮色
M 8
20
36
20
8.5
36
8
10
1.4
0.95
96.9
0.0540
Yes
73181600
4059495175959
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07690-10
07690-10
钢制
1.1141
亮色
M 10
25
45
25
10.0
45
10
12
2.3
1.70
173.4
0.0931
Yes
73181600
4059495175966
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07690-12
07690-12
钢制
1.1141
亮色
M 12
30
54
30
11.0
53
12
14
3.4
2.40
244.8
0.1590
Yes
73181600
4059495176017
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07690-16
07690-16
钢制
1.1141
亮色
M 16
35
63
35
13.0
62
14
16
7.0
5.00
510
0.2301
Yes
73181600
4059495176031
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07690-20
07690-20
钢制
1.1141
亮色
M 20
40
72
40
16.0
71
16
19
12.0
8.30
846.6
0.3541
Yes
73181600
4059495176048
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07690-24
07690-24
钢制
1.1141
亮色
M 24
50
90
50
20.0
90
20
24
18.0
12.70
1295.4
0.7115
Yes
73181600
4059495176055
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07690-008
07690-008
钢制
1.1141
电镀锌
M 8
20
36
20
8.5
36
8
10
1.4
0.95
96.9
0.0472
Yes
73181600
4059495644301
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07690-010
07690-010
钢制
1.1141
电镀锌
M 10
25
45
25
10.0
45
10
12
2.3
1.70
173.4
0.0843
Yes
73181600
4059495644318
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07690-012
07690-012
钢制
1.1141
电镀锌
M 12
30
54
30
11.0
53
12
14
3.4
2.40
244.8
0.1606
Yes
73181600
4059495644325
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07690-016
07690-016
钢制
1.1141
电镀锌
M 16
35
63
35
13.0
62
14
16
7.0
5.00
510
0.2515
Yes
73181600
4059495644332
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07690-020
07690-020
钢制
1.1141
电镀锌
M 20
40
72
40
16.0
71
16
19
12.0
8.30
846.6
0.3422
Yes
73181600
4059495644349
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07690-024
07690-024
钢制
1.1141
电镀锌
M 24
50
90
50
20.0
90
20
24
18.0
12.70
1295.4
0.7036
Yes
73181600
4059495644356
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07690-108
07690-108
不锈钢
1.4301
-
M 8
20
36
20
8.5
36
8
10
1.4
0.95
96.9
0.0387
Yes
73181600
4059495175973
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07690-110
07690-110
不锈钢
1.4301
-
M 10
25
45
25
10.0
45
10
12
2.3
1.70
173.4
0.0789
Yes
73181600
4059495175980
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07690-112
07690-112
不锈钢
1.4301
-
M 12
30
54
30
11.0
53
12
14
3.4
2.40
244.8
0.1231
Yes
73181600
4059495175997
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07690-116
07690-116
不锈钢
1.4301
-
M 16
35
63
35
13.0
62
14
16
7.0
5.00
510
0.2055
Yes
73181600
4059495176000
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07690-120
07690-120
不锈钢
1.4301
-
M 20
40
72
40
16.0
71
16
19
12.0
8.30
846.6
0.3086
Yes
73181600
4059495176024
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07690-124
07690-124
不锈钢
1.4301
-
M 24
50
90
50
20.0
90
20
24
18.0
12.70
1295.4
0.6500
Yes
73181600
4059495494388
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07690-208
07690-208
不锈钢
1.4401
-
M 8
20
36
20
8.5
36
8
10
1.4
0.95
96.9
0.0476
Yes
73181600
4059495494302
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07690-210
07690-210
不锈钢
1.4401
-
M 10
25
45
25
10.0
45
10
12
2.3
1.70
173.4
0.0851
Yes
73181600
4059495494319
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07690-212
07690-212
不锈钢
1.4401
-
M 12
30
54
30
11.0
53
12
14
3.4
2.40
244.8
0.1640
Yes
73181600
4059495494326
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07690-216
07690-216
不锈钢
1.4401
-
M 16
35
63
35
13.0
62
14
16
7.0
5.00
510
0.2544
Yes
73181600
4059495494333
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07690-220
07690-220
不锈钢
1.4401
-
M 20
40
72
40
16.0
71
16
19
12.0
8.30
846.6
0.3622
Yes
73181600
4059495494340
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07690-224
07690-224
不锈钢
1.4401
-
M 24
50
90
50
20.0
90
20
24
18.0
12.70
1295.4
0.7603
Yes
73181600
4059495494357
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表