您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
06507 - Crank handles stainless steel with fold-away grip
norelem
灵活的标准件系统
06000 滚花旋钮, 滚花螺栓, 条纹把手, 滚花轮 十字把手, 星形旋钮 旋钮, 手柄球, 球形把手 手轮 手柄, 锥形把手 锁紧手柄 锁紧手柄 手摇柄, 球柄 夹紧接头 T 型把手, 蝶形旋钮 弓形把手型材把手嵌入式把手, 折叠手柄
手摇柄, 球柄
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_06000/handkurbeln_kugelkurbeln/06507_asmtab.prj},{NB=06507-34176},{A=160},{D=34},{D3=25},{H=144},{H1=83.0},{H2=32},{H3=19.6},{H4=7.5},{L=190},{GEW=0.6890},{EAN=4059495985633},{TYP=4.0},{NDM=8.0},{TYP1=4},{XA=5},{XB=14},{XC=8},{XD=20},{XE=28.0},{XF=26.0},{XG=20},{XH=8},{XI=8},{XJ=20},{BEST=06507-34176},{MATERIAL=Edelstahl},{AUSF=Passbohrung},{AUSF1=mit Querbohrung},{D2=17},{D7=M6},{SW=-},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=39269097},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{EOL=31.12.2099},{POS=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
AUSF1
规格 1
ⁿ/ₐ
A
间距
[mm]
D
直径
[mm]
D2
直径
[mm]
D3
直径
[mm]
D7
直径
[mm]
H
高度
[mm]
H1
高度
[mm]
H2
高度
[mm]
H3
高度
[mm]
H4
高度
[mm]
L
长度
[mm]
SW
钳口宽度
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
06507-3110
06507-3110
Edelstahl
Passbohrung
ohne Querbohrung
80
24
10
16
-
89
49.0
22
13.4
0.0
100
-
0.1700
Yes
39269097
4059495985565
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06507-3212
06507-3212
Edelstahl
Passbohrung
ohne Querbohrung
100
28
12
20
-
108
59.5
26
16.0
0.0
124
-
0.3400
Yes
39269097
4059495985572
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06507-3314
06507-3314
Edelstahl
Passbohrung
ohne Querbohrung
125
30
14
25
-
140
83.0
28
15.8
0.0
153
-
0.5950
Yes
39269097
4059495985589
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06507-3417
06507-3417
Edelstahl
Passbohrung
ohne Querbohrung
160
34
17
25
-
144
83.0
32
19.6
0.0
190
-
0.7000
Yes
39269097
4059495985596
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06507-31106
06507-31106
Edelstahl
Passbohrung
mit Querbohrung
80
24
10
16
M6
89
49.0
22
13.4
7.5
100
-
0.1680
Yes
39269097
4059495985602
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06507-32126
06507-32126
Edelstahl
Passbohrung
mit Querbohrung
100
28
12
20
M6
108
59.5
26
16.0
7.5
124
-
0.3330
Yes
39269097
4059495985619
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06507-33146
06507-33146
Edelstahl
Passbohrung
mit Querbohrung
125
30
14
25
M6
140
83.0
28
15.8
7.5
153
-
0.5930
Yes
39269097
4059495985626
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06507-34176
06507-34176
Edelstahl
Passbohrung
mit Querbohrung
160
34
17
25
M6
144
83.0
32
19.6
7.5
190
-
0.6890
Yes
39269097
4059495985633
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06507-4110
06507-4110
Edelstahl
Innenvierkant
ohne Querbohrung
80
24
-
16
-
89
49.0
22
13.4
0.0
100
10
0.1700
Yes
39269097
4059495985640
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06507-4212
06507-4212
Edelstahl
Innenvierkant
ohne Querbohrung
100
28
-
20
-
108
59.5
26
16.0
0.0
124
12
0.3400
Yes
39269097
4059495985657
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06507-4314
06507-4314
Edelstahl
Innenvierkant
ohne Querbohrung
125
30
-
25
-
140
83.0
28
15.8
0.0
153
14
0.5950
Yes
39269097
4059495985664
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06507-4417
06507-4417
Edelstahl
Innenvierkant
ohne Querbohrung
160
34
-
25
-
144
83.0
32
19.6
0.0
190
17
0.7000
Yes
39269097
4059495985671
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06507-41106
06507-41106
Edelstahl
Innenvierkant
mit Querbohrung
80
24
-
16
M6
89
49.0
22
13.4
7.5
100
10
0.1680
Yes
39269097
4059495985688
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06507-42126
06507-42126
Edelstahl
Innenvierkant
mit Querbohrung
100
28
-
20
M6
108
59.5
26
16.0
7.5
124
12
0.3330
Yes
39269097
4059495985695
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06507-43146
06507-43146
Edelstahl
Innenvierkant
mit Querbohrung
125
30
-
25
M6
140
83.0
28
15.8
7.5
153
14
0.5930
Yes
39269097
4059495985701
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06507-44176
06507-44176
Edelstahl
Innenvierkant
mit Querbohrung
160
34
-
25
M6
144
83.0
32
19.6
7.5
190
17
0.6890
Yes
39269097
4059495985718
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表