Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
05908 - 不锈钢快速夹钳,垂直压紧式,带安全联锁、平底座和可调压杆
norelem
灵活的标准件系统
05000 旋转锁销 气动夹钳 快速夹钳 推杆夹钳, 快速夹钳 搭扣, 枢轴锁紧杆 快速夹钳附件
快速夹钳
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_05000/schnellspanner/05908_3_asmtab.prj},{NB=05908-1061020},{OH1=56},{OHOA=152},{OG1=46},{A=14},{B5=2.5},{GEW=0.3310},{EAN=4059495054148},{OL=4.307},{SCHRL=35},{GR=3},{GR1=3},{HUB=6.500},{WH1=55.830},{WH2=83.440},{WHOA=156.000},{WLG=0.649},{WG1=46.180},{WG2=56.230},{WGOA=84.280},{WL1=132.730},{WL2=126.561},{WLOA=85.889},{TYPA=2},{TYPC=2},{TYPD=2},{TYP1=1},{BEST=05908-106102},{FARBE=minzgrün RAL 6029},{LOCHBILD=3},{OH2=83},{OG2=56},{OGAO=83},{HANDKRAFT=160},{HALTEKRFT=1350},{HALTEKRAFT1=1650},{SPANNKRAFT=920},{SPANNKRAFT1=1050},{M=M6X35},{A1=29},{A2=7},{A3=12},{B=27},{B1=38},{B2=17.5},{B3=12,5},{B4=-},{B6=43.5},{C=24,3},{D=5.5},{H=163},{L=86,5},{L1=53},{INFO=Info},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=82057000},{FILTER=NORELEM,},{POS=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
FARBE
颜色
ⁿ/ₐ
LOCHBILD
孔型
ⁿ/ₐ
OH1
压把转角限位 1 ~
[°]
OH2
压把转角限位 2 ~
[°]
OHOA
压把转角,无挡块
[°]
OG1
把手转角,无限位器 ~
[°]
OG2
把手转角限位 2 ~
[°]
OGAO
把手转角,无限位器 ~
[°]
HANDKRAFT
把手施力
[N]
HALTEKRFT
夹持力 F1
[N]
HALTEKRAFT1
夹持力 F2
[N]
SPANNKRAFT
夹持力 F3
[N]
SPANNKRAFT1
夹持力 F4
[N]
M
螺纹
[mm]
A
间距
[mm]
A1
间距
[mm]
A2
间距
[mm]
A3
间距
[mm]
B
间距
[mm]
B1
宽度 ~
[mm]
B2
宽度
[mm]
B3
宽度
[mm]
B4
间距
[mm]
B5
[mm]
B6
宽度
[mm]
C
高度 ~
[mm]
D
直径
[mm]
H
高度 ~
[mm]
L
长度 ~
[mm]
L1
长度 ~
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
05908-106102
05908-106102
薄荷绿 RAL 6029
3
56
83
152
46
56
83
160
1350
1650
920
1050
M6X35
14
29
7
12
27
38
17.5
12,5
-
2.5
43.5
24,3
5.5
163
86,5
53
0.3310
Yes
82057000
4059495054148
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
05908-108102
05908-108102
薄荷绿 RAL 6029
3
13
93
158
26
61
86
190
2000
2800
940
1350
M8X45
21
39
9
19
32
45
20.6
15,6
-
2.5
41.5
32.7
6.8
191,4
107
62
0.4322
Yes
82057000
4059495054162
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表