Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
05900 - 水平压紧式快速夹钳,带安全联锁、带卧式底脚和可调压杆
norelem
灵活的标准件系统
05000 旋转锁销 气动夹钳 快速夹钳 推杆夹钳, 快速夹钳 搭扣, 枢轴锁紧杆 快速夹钳附件
快速夹钳
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_05000/schnellspanner/05900_1_asmtab.prj},{NB=05900-008102_0},{LOCHBILD=3},{OH=86},{OG=67},{GEW=0.4323},{EAN=4059495053783},{OGG=0.580},{OGGG=0.000},{OG1=66.170},{OH1=86.060},{OLO=110.10617},{OLG=44.51026},{OHG=0.89000},{OHGG=0.000},{HUB=6.500},{SCHRL=45},{OL=3.500},{GR1=4},{GR=4},{TYPC=2},{TYPB=3},{TYPA=3},{TYP=1},{BEST=05900-008102},{FARBE=minzgrün RAL 6029},{HANDKRAFT=200},{HALTEKRAFT=2000},{HALTEKRAFT1=2800},{SPANNKRAFT=830},{SPANNKRAFT1=1400},{BESTBEFWK=K0098.04},{BESTBEFN=05880-04},{M=M8X45},{A=26},{A1=44},{A2=9},{A3=-},{A4=-},{B=31},{B1=45},{B2=21},{B3=16},{B4=24},{B5=2.5},{B6=41.5},{C=32.2},{C2=-},{D=6.2},{H=73,9},{H1=70,1},{L=230,4},{L1=74.9},{INFO=Info},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=82057000},{FILTER=NORELEM},{POS=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
FARBE
颜色
ⁿ/ₐ
LOCHBILD
孔型
ⁿ/ₐ
OH
压把转角 ~
[°]
OG
把手转角 ~
[°]
HANDKRAFT
把手施力
[N]
HALTEKRAFT
夹持力 F1
[N]
HALTEKRAFT1
夹持力 F2
[N]
SPANNKRAFT
夹持力 F3
[N]
SPANNKRAFT1
夹持力 F4
[N]
BESTBEFN
安装支架订货号
ⁿ/ₐ
M
螺纹
[mm]
A
[mm]
A1
[mm]
A2
[mm]
A3
[mm]
A4
[mm]
B
[mm]
B1
宽度 ~
[mm]
B2
[mm]
B3
[mm]
B4
[mm]
B5
[mm]
B6
[mm]
C
高度 ~
[mm]
C2
[mm]
D
[mm]
H
高度 ~
[mm]
H1
高度 ~
[mm]
L
长度 ~
[mm]
L1
长度 ~
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
05900-006102
05900-006102
薄荷绿 RAL 6029
3
86
67
160
1350
1900
720
1200
05880-04
M6X35
26
39
6.5
-
-
28
39
17.5
12,5
24.6
2.5
43.5
25.5
-
5.5
63,7
59,6
193,3
60.5
0.3409
Yes
82057000
4059495053769
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
05900-008102
05900-008102
薄荷绿 RAL 6029
3
86
67
200
2000
2800
830
1400
05880-04
M8X45
26
44
9
-
-
31
45
21
16
24
2.5
41.5
32.2
-
6.2
73,9
70,1
230,4
74.9
0.4323
Yes
82057000
4059495053783
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
05900-010102
05900-010102
薄荷绿 RAL 6029
3
90
71
250
2200
4500
1200
2800
05880-06
M10X55
41.5
59
8,5
-
-
43
59
26
19
39
3.5
47
40
-
8.8
94,8
88
286
103.9
0.8394
Yes
82057000
4059495053806
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
05900-012102
05900-012102
薄荷绿 RAL 6029
4
88
68
280
2400
5500
1000
2800
05880-06
M12X70
44
65
10
40
1
42
67
28
21
40
3.5
47
52.3
13,5
8.5
104,8
101.6
321,3
122
1.0650
Yes
82057000
4059495053820
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表