您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
05765-01 - 水平压紧式快速夹钳,带平底座和可调压杆
norelem
灵活的标准件系统
05000 旋转锁销 气动夹钳 快速夹钳 推杆夹钳, 快速夹钳 搭扣, 枢轴锁紧杆 快速夹钳附件
快速夹钳
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_05000/schnellspanner/k1240_asmtab.prj},{NB=05765-01-0450000},{OH=90},{OG=68},{A=41.3},{A1=57.1},{A3=0.0},{B=41.3},{B1=57.2},{B2=19.0},{B3=11.0},{B5=4.0},{C=44.4},{C1=19.0},{D=8.3},{H=63.4},{L=295.6},{L1=108.3},{L2=63.6},{GEW=0.6650},{EAN=4059495772554},{XA=67.78594},{XB=68.21667},{XC=10.000},{XD=26.900},{XE=16.000},{XF=1.000},{XG=85.000},{TYP=5.000},{TYP1=4.000},{TYP2=4},{TYP3=4},{BEST=05765-01-045000},{MATERIAL=Stahl},{FORM=F},{M=M10X85},{HANDKRAFT=250},{HALTEKRAFTF1=2200},{HALTEKRAFTF2=5000},{SPANNKRAFTF3=1100},{SPANNKRAFTF4=3000},{BS=Infotext},{INFO=Info},{ROHS=Yes},{ZTN=82057000},{FILTER=KIPP,KIPP_USA,NORELEM,},{PPATH=k1240_schb.prj},{EOL=31.12.2099},{POS=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
MATERIAL
材料
ⁿ/ₐ
FORM
样式
ⁿ/ₐ
OH
压把转角
[°]
OG
把手转角
[°]
A
间距
[mm]
A1
宽度
[mm]
A3
间距
[mm]
B
宽度
[mm]
B1
宽度
[mm]
B2
宽度
[mm]
B3
宽度
[mm]
B5
间距
[mm]
C
高度
[mm]
C1
[mm]
D
宽度
[mm]
H
高度
[mm]
L
长度
[mm]
L1
长度
[mm]
L2
长度
[mm]
M
螺纹
[mm]
HANDKRAFT
把手施力 FH
[N]
HALTEKRAFTF1
夹持力 F1
[N]
HALTEKRAFTF2
夹持力 F2
[N]
SPANNKRAFTF3
夹持力 F3
[N]
SPANNKRAFTF4
夹持力 F4
[N]
GEW
重量约
[kg]
INFO
技术资料
ⁿ/ₐ
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
05765-01-010500
05765-01-010500
Stahl
A
90
75
15.9
23.8
11.1
15.9
23.8
8.0
5.0
1.5
7.7
6.8
4.4
17.3
79.0
20.7
13.5
M4X20
50
250
500
150
350
0.0284
Info
Yes
82057000
4059495772493
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
05765-01-022000
05765-01-022000
Stahl
B
85
73
27.0
37.0
25.4
22.0
36.0
11.4
7.4
2.0
25.1
12.7
5.5
37.8
143.5
56.9
35.7
M6X44
100
1000
2000
600
1200
0.1244
Info
Yes
82057000
4059495772516
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
05765-01-033200
05765-01-033200
Stahl
D
90
65
25.4
38.0
20.8
22.2
35.0
14.7
8.7
3.0
34.9
12.7
6.7
47.6
173.0
71.6
39.1
M8X63
150
2000
3200
800
1600
0.2564
Info
Yes
82057000
4059495772530
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
05765-01-045000
05765-01-045000
Stahl
F
90
68
41.3
57.1
0.0
41.3
57.2
19.0
11.0
4.0
44.4
19.0
8.3
63.4
295.6
108.3
63.6
M10X85
250
2200
5000
1100
3000
0.6650
Info
Yes
82057000
4059495772554
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
05765-01-110500
05765-01-110500
Edelstahl
A
90
75
15.9
23.8
11.1
15.9
23.8
8.0
5.0
1.5
7.7
6.8
4.4
17.3
79.0
20.7
13.5
M4X20
50
250
500
150
350
0.0299
Info
Yes
82057000
4059495772509
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
05765-01-122000
05765-01-122000
Edelstahl
C
85
73
27.0
37.0
25.4
22.0
36.0
11.4
7.4
2.0
25.1
12.7
5.5
37.8
143.5
56.9
35.7
M6X40
100
1000
2000
600
1200
0.1252
Info
Yes
82057000
4059495772523
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
05765-01-133200
05765-01-133200
Edelstahl
E
90
65
25.4
38.0
20.8
22.2
35.0
14.7
8.7
3.0
34.9
12.7
6.7
47.6
173.0
71.6
39.1
M8X60
150
2000
3200
800
1600
0.2559
Info
Yes
82057000
4059495772547
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
05765-01-145000
05765-01-145000
Edelstahl
G
90
68
41.3
57.1
0.0
41.3
57.2
19.0
11.0
4.0
44.4
19.0
8.3
63.4
295.6
108.3
63.6
M10X80
250
2200
5000
1100
3000
0.6279
Info
Yes
82057000
4059495772561
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表