您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
05564-15 - 钢制舌簧,带限位器
norelem
灵活的标准件系统
05000 旋转锁销 气动夹钳 快速夹钳 推杆夹钳, 快速夹钳 搭扣, 枢轴锁紧杆 快速夹钳附件
旋转锁销
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_05000/drehriegel/05564-15.prj},{NB=05564-15-14510},{A18=10},{GEW=0.0320},{EAN=4067932072396},{TYP=1.000},{XA=12.000},{XB=4.000},{XC=24.000},{XD=4.000},{XE=0.000},{XF=28.000},{XG=53.500},{XH=17.000},{XI=8.100},{XJ=10.000},{XK=17.500},{XL=14.000},{XM=8.000},{XN=19.000},{XO=4.000},{XP=1.500},{XQ=57.600},{XR=11.300},{XS=2.400},{XT=5.700},{XU=2.400},{XV=3.500},{BEST=05564-15-14510},{MATERIAL=Stahl},{AUSF=nach oben gekröpft},{AH30=22},{AH50=42},{B=19},{B1=8,1},{L=45},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=83016000},{EOL=31.12.2099}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
MATERIAL
材料
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
A18
A 壳体长度 H=18
[mm]
AH30
A 壳体长度 H=30
[mm]
AH50
A 壳体长度 H=50
[mm]
B
宽度
[mm]
B1
宽度
[mm]
L
长度
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
標準交貨時間
ⁿ/ₐ
STDLZ
標準交貨時間
ⁿ/ₐ
05564-15-13506
05564-15-13506
钢制
向上弯折的曲柄
6
18
38
19
8,1
35
0.0300
83016000
4067932072242
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
05564-15-13508
05564-15-13508
钢制
向上弯折的曲柄
8
20
40
19
8,1
35
0.0290
83016000
4067932072259
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
05564-15-13510
05564-15-13510
钢制
向上弯折的曲柄
10
22
42
19
8,1
35
0.0270
83016000
4067932072266
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
05564-15-13513
05564-15-13513
钢制
向上弯折的曲柄
13
25
45
19
8,1
35
0.0250
83016000
4067932072273
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
05564-15-13514
05564-15-13514
钢制
向上弯折的曲柄
14
26
46
19
8,1
35
0.0250
83016000
4067932072280
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
05564-15-13516
05564-15-13516
钢制
向上弯折的曲柄
16
28
48
19
8,1
35
0.0230
83016000
4067932072297
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
05564-15-13518
05564-15-13518
钢制
右侧
18
30
50
19
8,1
35
0.0230
83016000
4067932072303
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
05564-15-13520
05564-15-13520
钢制
向下弯折的曲柄
20
32
52
19
8,1
35
0.0230
83016000
4067932072310
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
05564-15-13522
05564-15-13522
钢制
向下弯折的曲柄
22
34
54
19
8,1
35
0.0250
83016000
4067932072327
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
05564-15-13524
05564-15-13524
钢制
向下弯折的曲柄
24
36
56
19
8,1
35
0.0270
83016000
4067932072334
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
05564-15-13526
05564-15-13526
钢制
向下弯折的曲柄
26
38
58
19
8,1
35
0.0290
83016000
4067932072341
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
05564-15-13528
05564-15-13528
钢制
向下弯折的曲柄
28
40
60
19
8,1
35
0.0300
83016000
4067932072358
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
05564-15-14504
05564-15-14504
钢制
向上弯折的曲柄
4
16
36
19
8,1
45
0.0350
83016000
4067932072365
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
05564-15-14506
05564-15-14506
钢制
向上弯折的曲柄
6
18
38
19
8,1
45
0.0340
83016000
4067932072372
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
05564-15-14508
05564-15-14508
钢制
向上弯折的曲柄
8
20
40
19
8,1
45
0.0320
83016000
4067932072389
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
05564-15-14510
05564-15-14510
钢制
向上弯折的曲柄
10
22
42
19
8,1
45
0.0320
83016000
4067932072396
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
05564-15-14513
05564-15-14513
钢制
向上弯折的曲柄
13
25
45
19
8,1
45
0.0300
83016000
4067932072402
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
05564-15-14514
05564-15-14514
钢制
向上弯折的曲柄
14
26
46
19
8,1
45
0.0290
83016000
4067932072419
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
05564-15-14516
05564-15-14516
钢制
向上弯折的曲柄
16
28
48
19
8,1
45
0.0270
83016000
4067932072426
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
05564-15-14518
05564-15-14518
钢制
右侧
18
30
50
19
8,1
45
0.0270
83016000
4067932072433
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
05564-15-14520
05564-15-14520
钢制
向下弯折的曲柄
20
32
52
19
8,1
45
0.0270
83016000
4067932072440
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
05564-15-14522
05564-15-14522
钢制
向下弯折的曲柄
22
34
54
19
8,1
45
0.0290
83016000
4067932072457
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
05564-15-14524
05564-15-14524
钢制
向下弯折的曲柄
24
36
56
19
8,1
45
0.0300
83016000
4067932072464
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
05564-15-14526
05564-15-14526
钢制
向下弯折的曲柄
26
38
58
19
8,1
45
0.0320
83016000
4067932072471
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
05564-15-14528
05564-15-14528
钢制
向下弯折的曲柄
28
40
60
19
8,1
45
0.0320
83016000
4067932072488
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表