피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Buerkert
생성됨: 02.09.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Buerkert
0330A - Direct-acting 2/2 or 3/2 way pivoted armature valve analytic
Buerkert
Solenoid Valves
Media Separated
Powered by
CAD모델 선택
{buerkert/magnetventile/mediengetrennt/0330a.prj},{NB=0330-A-4-FPM-G1/4-230/50},{W=2/2},{GSD=0},{G=G1/4},{A=Analyse},{WW=A},{WWS=wwa7.jpg},{N=4},{KV=0.290},{DB=Vakuum-3},{DW=FPM},{U=230/50},{V=1},{CNSMASSEXACT=0.430}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
BOM
W
2/2 or 3/2 way
ⁿ/ₐ
G
Thread
ⁿ/ₐ
A
Version
ⁿ/ₐ
WW
Circuit function
ⁿ/ₐ
N
Orifice size
[mm]
KV
cv-value water m/h
ⁿ/ₐ
DB
Pressure range
[bar]
DW
Sealing material
ⁿ/ₐ
U
Voltage/Frequency V/Hz
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
Weight
[kg]
0330-A-2-FPM-G1/4-024/DC
2/2
G1/4
analysis
A
2
0.110
vacuum-10
FPM
024/DC
0.430
0330-A-2-FPM-G1/4-024/50
2/2
G1/4
analysis
A
2
0.110
vacuum-10
FPM
024/50
0.400
0330-A-2-FPM-G1/4-110/50
2/2
G1/4
analysis
A
2
0.110
vacuum-10
FPM
110/50
0.400
0330-A-2-FPM-G1/4-230/50
2/2
G1/4
analysis
A
2
0.110
vacuum-10
FPM
230/50
0.430
0330-A-3-FPM-G1/4-024/DC
2/2
G1/4
analysis
A
3
0.230
vacuum-6
FPM
024/DC
0.430
0330-A-3-FPM-G1/4-024/50
2/2
G1/4
analysis
A
3
0.230
vacuum-6
FPM
024/50
0.440
0330-A-3-FPM-G1/4-110/50
2/2
G1/4
analysis
A
3
0.230
vacuum-6
FPM
110/50
0.400
0330-A-3-FPM-G1/4-230/50
2/2
G1/4
analysis
A
3
0.230
vacuum-6
FPM
230/50
0.430
0330-A-4-FPM-G1/4-024/DC
2/2
G1/4
analysis
A
4
0.290
vacuum-3
FPM
024/DC
0.430
0330-A-4-FPM-G1/4-024/50
2/2
G1/4
analysis
A
4
0.290
vacuum-3
FPM
024/50
0.400
0330-A-4-FPM-G1/4-110/50
2/2
G1/4
analysis
A
4
0.290
vacuum-3
FPM
110/50
0.400
0330-A-4-FPM-G1/4-230/50
2/2
G1/4
analysis
A
4
0.290
vacuum-3
FPM
230/50
0.430
0330-T-2-FPM-G1/4-024/DC
3/2
G1/4
analysis
T
2
0.110
vacuum-8
FPM
024/DC
0.420
0330-T-2-FPM-G1/4-024/50
3/2
G1/4
analysis
T
2
0.110
vacuum-8
FPM
024/50
0.400
0330-T-2-FPM-G1/4-110/50
3/2
G1/4
analysis
T
2
0.110
vacuum-8
FPM
110/50
0.400
0330-T-2-FPM-G1/4-230/50
3/2
G1/4
analysis
T
2
0.110
vacuum-8
FPM
230/50
0.425
0330-T-3-FPM-G1/4-024/DC
3/2
G1/4
analysis
T
3
0.230
vacuum-5
FPM
024/DC
0.420
0330-T-3-FPM-G1/4-024/50
3/2
G1/4
analysis
T
3
0.230
vacuum-5
FPM
024/50
0.427
0330-T-3-FPM-G1/4-110/50
3/2
G1/4
analysis
T
3
0.230
vacuum-5
FPM
110/50
0.400
0330-T-3-FPM-G1/4-230/50
3/2
G1/4
analysis
T
3
0.230
vacuum-5
FPM
230/50
0.420
0330-T-4-FPM-G1/4-024/DC
3/2
G1/4
analysis
T
4
0.290
vacuum-3
FPM
024/DC
0.430
0330-T-4-FPM-G1/4-024/50
3/2
G1/4
analysis
T
4
0.290
vacuum-3
FPM
024/50
0.400
0330-T-4-FPM-G1/4-110/50
3/2
G1/4
analysis
T
4
0.290
vacuum-3
FPM
110/50
0.400
0330-T-4-FPM-G1/4-230/50
3/2
G1/4
analysis
T
4
0.290
vacuum-3
FPM
230/50
0.425
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
0330 - Direct-acting 2/2 or 3/2 way pivoted armature valve
Buerkert
08.12.2023
2518 - Cable Plug DIN EN 175301-803 - Form A
Buerkert
20.10.2021
0331 - Direct-acting 2/2 or 3/2 way pivoted armature valve
Buerkert
08.12.2023
2508 - Cable Plug Form A
Buerkert
08.12.2023
5282 - Servo-assisted 2/2-way diaphragm valve
Buerkert
08.12.2023
6011 - Plunger valve 2/2 way direct-acting
Buerkert
21.12.2023
8025 - Insertion flowmeter or batch controller with paddle wheel and flow t...
Buerkert
08.12.2023
3280 - 2-way motor valve
Buerkert
14.01.2020
6013ex - 2/2-Way-Compact-Solenoid-Valve-EEx
Buerkert
08.12.2023
8314 - Pressure Transmitter - OEM
Buerkert
08.12.2023
6013a - 2/2-Way-Compact-Solenoid-Valve-analysis-Version
Buerkert
08.12.2023
8206 - Redox-Transmitter with digital display
Buerkert
08.12.2023
8792 - Digital electropneumatic positioner
Buerkert
08.12.2023
6012P - 3/2-Way-mini-solenoid-valve-P
Buerkert
08.12.2023
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성