03000013000 - Fitting screw ISO 7379
SToxxparts
03 Standard parts according to ISO
03000013000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/03_normteile_nach_iso/03000013000/03000013000.prj},{NB=03000013056},{ARTNR=03000013056},{D1=24},{D2=M20},{L1=100},{D3=36},{L2=27},{L3=16},{SW=12},{MAT=Stahl brüniert, Festigkeitsklasse 12.9},{GEW=515.8},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/d2.04.19.030000130009.pdf},{PREVIEW=03000013000.png},{DEFAULTSORTATTR=1077085}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
D1
f9
[mm]
D2
[mm]
L1
+0.25
[mm]
D3
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
SW
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
03000013001
03000013001
10
M8
100
16
13
7
5
Stahl brüniert, Festigkei...
75
03000013002
03000013002
10
M8
16
16
13
7
5
Stahl brüniert, Festigkei...
23
03000013003
03000013003
10
M8
20
16
13
7
5
Stahl brüniert, Festigkei...
25
03000013004
03000013004
10
M8
25
16
13
7
5
Stahl brüniert, Festigkei...
29
03000013005
03000013005
10
M8
30
16
13
7
5
Stahl brüniert, Festigkei...
31
03000013006
03000013006
10
M8
35
16
13
7
5
Stahl brüniert, Festigkei...
30
03000013007
03000013007
10
M8
40
16
13
7
5
Stahl brüniert, Festigkei...
38
03000013008
03000013008
10
M8
45
16
13
7
5
Stahl brüniert, Festigkei...
41
03000013009
03000013009
10
M8
50
16
13
7
5
Stahl brüniert, Festigkei...
43
03000013010
03000013010
10
M8
55
16
13
7
5
Stahl brüniert, Festigkei...
47
03000013011
03000013011
10
M8
60
16
13
7
5
Stahl brüniert, Festigkei...
50
03000013012
03000013012
10
M8
65
16
13
7
5
Stahl brüniert, Festigkei...
53
03000013013
03000013013
10
M8
70
16
13
7
5
Stahl brüniert, Festigkei...
56
03000013014
03000013014
10
M8
80
16
13
7
5
Stahl brüniert, Festigkei...
62
03000013015
03000013015
10
M8
90
16
13
7
5
Stahl brüniert, Festigkei...
68
03000013016
03000013016
12
M10
100
18
16
8
6
Stahl brüniert, Festigkei...
100
03000013017
03000013017
12
M10
16
18
16
8
6
Stahl brüniert, Festigkei...
30
03000013018
03000013018
12
M10
20
18
16
8
6
Stahl brüniert, Festigkei...
39
03000013019
03000013019
12
M10
25
18
16
8
6
Stahl brüniert, Festigkei...
43
03000013020
03000013020
12
M10
30
18
16
8
6
Stahl brüniert, Festigkei...
50
03000013021
03000013021
12
M10
35
18
16
8
6
Stahl brüniert, Festigkei...
52
03000013022
03000013022
12
M10
40
18
16
8
6
Stahl brüniert, Festigkei...
58
03000013023
03000013023
12
M10
45
18
16
8
6
Stahl brüniert, Festigkei...
60
03000013024
03000013024
12
M10
50
18
16
8
6
Stahl brüniert, Festigkei...
65
03000013025
03000013025
12
M10
55
18
16
8
6
Stahl brüniert, Festigkei...
71
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성