您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
01000283000 - Ring nut
SToxxparts
01 Standard parts according to DIN
01000283000
Powered by
CAD模型選擇
{stoxxparts/01_normteile_nach_din/01000283000/01000283000.prj},{NB=01000283003},{ARTNR=01000283003},{D1=M16},{D2=35},{D3=63},{D4=35},{E=13},{H=62},{K=14},{M=16},{F1=7000},{F2=5000},{F3=3500},{MAT=Edelstahl (A2), gesenkgeschmiedet},{GEW=240},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/b0.13.3f.010002830009.pdf},{PREVIEW=01000283000.png},{DEFAULTSORTATTR=1058199}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
E
[mm]
H
[mm]
K
[mm]
M
[mm]
F1
max.
[N]
F2
max.
[N]
F3
max.
[N]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
01000283001
01000283001
M10
25
45
25
10
45
10
12
2300
1700
1150
Edelstahl (A2), gesenkges...
94
01000283002
01000283002
M12
30
54
30
11
53
12
14
3400
2400
1700
Edelstahl (A2), gesenkges...
160
01000283003
01000283003
M16
35
63
35
13
62
14
16
7000
5000
3500
Edelstahl (A2), gesenkges...
240
01000283004
01000283004
M20
40
72
40
16
71
16
19
12000
8600
6000
Edelstahl (A2), gesenkges...
340
01000283005
01000283005
M24
50
90
50
20
90
20
24
18000
12900
9000
Edelstahl (A2), gesenkges...
650
01000283006
01000283006
M8
20
36
20
8.5
36
8
10
1400
1000
700
Edelstahl (A2), gesenkges...
50
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表