플랜지 타입 - 초중하중형 HSR-LB형
THK
LM시스템
LM가이드
LM가이드
LM가이드 HSR형
4본 관통 타입
Powered by
CAD모델 선택
{thk/linear_motion_systems/lm_guide/lm_guide/lm_guide_hsr/four_through_hole_type/hsr_lb_asmtab.prj},{NB=HSR85LB1SS-1530L_G45_0_B-PT18_613-5_0_0_0_},{PD=1530},{L1=236.00},{L3=30.000},{LEND=8190.00},{LPORM=225.00},{LPORX=1000.00},{LTR=303.00},{F=180.00},{D1=24.00},{D2=35.00},{HM=28.00},{MAXL=3000.00},{GA=45.00},{H3=16.00},{ND=9.000},{ND100=85},{SHOW=1},{MN=HSR85LB},{INFO=Infotext},{INFO1=Infotext},{PPATH=hsr_lb/hsr_lb_asmtpl.prj},{NOTE2=If you hope to avoid collision between LM block mounting hole and the mounting bolt, select \"Nominal diameter of the female screw\" with the above selection.},{NOB=1},{QZ=},{SO=SS},{RADC=},{L=1530.0},{ACCG=},{G=},{GX=45},{NR=},{POR=0},{GPJ=B-PT1/8},{P1=613.5},{P2=0},{P3=0},{P4=0},{TAPH=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
MN
호칭형번
ⁿ/ₐ
GX2
Length g
[mm]
NOTE
Note 1
ⁿ/ₐ
RC1
연결 수
ⁿ/ₐ
HSR85LB1SS+1530L (G45g45,...
HSR85LB
45.00
-
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성